(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีรายการสินค้าให้เลือกหลากหลายแบบตามการใช้งานและพื้นที่ที่ต้องการ
[คุณสมบัติ]
· แบบ Multi-input ที่รับอินพุตได้หลากหลายชนิด
· ควบคุมอุณหภูมิได้แบบ “แม่นยำสูง” ใช้งานง่าย
· มี “ชนิดแบบติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail” เพื่อตีตลาดสากล (KT7)
· ควบคุมแพทเทิร์นได้ 9 สเต็ป (KT2)
· ได้รับการรับรอง UL/c-UL สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
· มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ใช้งานได้ง่ายขึ้น และมีการออกแบบที่กะทัดรัด (KT4H/KT4B)
· ใช้ระบบสื่อสารแบบ RS-485 (โปรโตคอล MODBUS) (ยกเว้น KT8R/KT9R)
รหัสสินค้า |
---|
AKT4H1121202 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการป้อนข้อมูล | วิธีการควบคุม | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | รุ่น | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,670.10 | SUNX TEMPERATURE CONTROLLERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ / แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | อุปกรณ์ควบคุม เปิด - ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนตัวเอง / อุปกรณ์ควบคุม PI / อุปกรณ์ควบคุม PD / อุปกรณ์ควบคุม P | แรงดันไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 2 | ป้อน กุญแจ | ความล้มเหลว SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | บอดี้หลัก | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AKT4H1121202 ในชุด เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, ซีรีส์ KT
รหัสสินค้า |
---|
AKT4H801 |
AKT4R212100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการป้อนข้อมูล | วิธีการควบคุม | ประเภท เอาต์พุต | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | วิธีการตั้งค่า | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | รุ่น | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.85 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | ฝาครอบเทอร์มินอล | KT4R, KT4H | ||
฿ 3,973.58 | 1 ชิ้น | ขอราคา | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ / เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์ควบคุม PD / อุปกรณ์ควบคุม P / อุปกรณ์ควบคุม PI / อุปกรณ์ควบคุม เปิด - ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนตัวเอง | แรงดันไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) / หน้าสัมผัส รีเลย์ | 2 | ป้อน กุญแจ | ความล้มเหลว SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | บอดี้หลัก | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง