(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[รองรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ ซีรีส์ 10]
・ รองรับสภาพแวดล้อมปลอดเชื้อ
・ ป้องกันการเกิดฝุ่นในห้องปลอดเชื้อ
[ซีรีส์ 20, ไม่รองรับการใช้งานกับทองแดง / ฟลูออรีน]
・ เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกกับวัสดุทองแดงและฟลูออรีน
・ ขนาดภายนอกเหมือนกับสินค้ามาตรฐาน
[ซีรีส์ 21, รองรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ, ไม่รองรับการใช้งานกับทองแดง/ฟลูออรีน/ซิลิโคน]
・ รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องกำจัดการใช้วัสดุที่มีทองแดง ฟลูออรีน และซิลิโคนเป็นหลัก
・ โครงสร้างเหมือนกับซีรีส์ปลอดเชื้อ (จาระบีและลักษณะบรรจุภัณฑ์แตกต่างจากซีรีส์ปลอดเชื้อ)
รหัสสินค้า |
---|
10-ARP20-01H-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,825.80 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/8 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | พร้อมชุดนัท (สำหรับยึดแผง) | 0.005 ถึง 0.4 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | อุปกรณ์ควบคุม งานละเอียด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | กลไก ไอเสีย | เลือด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-ARP20-01H-R ในชุด ตัวปรับความดันระบบเปิดปิดโดยตรง 10/20/21-ARP20 ถึง 40·10/20/21-ARP20 ถึง 40K
รหัสสินค้า |
---|
10-ARP20-01B-1 |
10-ARP20-01B-3 |
10-ARP20-01B-R |
10-ARP20-02 |
10-ARP20-02-1 |
10-ARP20-02-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ทิศทางการไหล | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,871.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | มีตัวยึด | 0.005 ถึง 0.2 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 2,264.91 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/8 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | มีตัวยึด | 0.008 ถึง 0.6 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 1,871.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/8 | [(ซ้าย)] ขวา→ซ้าย | Rc | 1/8 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | มีตัวยึด | 0.005 ถึง 0.4 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 1,825.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | 0.005 ถึง 0.4 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 1,826.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | 0.005 ถึง 0.2 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน | ||
฿ 1,825.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มีให้ในความสะอาด | ไม่ | Rc | 1/4 | [(ขวา)] ซ้าย→ขวา | Rc | 1/4 | [ไม่มี] ไม่มี เกจวัดความดัน | 20 | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | 0.008 ถึง 0.6 MPa | แผ่นป้ายชื่อสินค้าและหน่วยของเกจวัดแรงดัน: MPa | มือจับลงล่าง | ซีรีส์รุ่นคลีน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง