1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Worm Gear (B57) (B57-50LR)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

High-accuracy goniometer stage with excellent operability that uses a crossed roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
It is ideal for frequent operations.
・ High accuracy
High accuracy of 0.01 mm or less of rotation center deflection accuracy.
· Wide variations
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments

รหัสสินค้า
B57-50LR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ย้อนกลับ

฿ 89,041.92

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060.1 ถึง 70ทองเหลือง5 ถึง 30ชุบนิกเกิลโครเมียม35.1 ถึง 40505026.56836±8±60.650.320.65ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) ถึง± 10 ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน
จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ 2 แกน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B57-50LR ในชุด 2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Worm Gear (B57)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B57-50L
B57-50U
B57-50UR
B57-70L
B57-70LR
B57-70U
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ย้อนกลับ

฿ 89,041.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060.1 ถึง 70ทองเหลือง5 ถึง 30ชุบนิกเกิลโครเมียม35.1 ถึง 40505026.56836±8±60.650.320.65มาตรฐาน

฿ 89,041.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6040.1 ถึง 50ทองเหลือง5 ถึง 30ชุบนิกเกิลโครเมียม35.1 ถึง 40505026.55036±10±80.650.320.65มาตรฐาน

฿ 89,041.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6040.1 ถึง 50ทองเหลือง5 ถึง 30ชุบนิกเกิลโครเมียม35.1 ถึง 40505026.55036±10±80.650.320.65ขวาและซ้าย

฿ 98,700.99

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9090.1 ถึง 100อะลูมิเนียม30.1 ถึง 50ล้างอะโนไดซ์50.1 ถึง 60707044.19652±7±50.230.120.23มาตรฐาน

฿ 98,700.99

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9090.1 ถึง 100อะลูมิเนียม30.1 ถึง 50ล้างอะโนไดซ์50.1 ถึง 60707044.19652±7±50.230.120.23ขวาและซ้าย

฿ 98,700.99

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 9060.1 ถึง 70อะลูมิเนียม30.1 ถึง 50ล้างอะโนไดซ์50.1 ถึง 60707044.17052±9±70.230.120.23มาตรฐาน