(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
High-accuracy goniometer stage with excellent operability that uses a crossed roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
It is ideal for frequent operations.
・ High accuracy
High accuracy of 0.01 mm or less of rotation center deflection accuracy.
· Wide variations
In addition to the vernier scale (minimum reading 0.1°) on the side, the clamp position can be selected from L and R according to the installation location.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments
รหัสสินค้า |
---|
B57-50LR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89,041.92 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | ทองเหลือง | 5 ถึง 30 | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 26.5 | 68 | 36 | ±8 | ±6 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | เฟืองตัวหนอน | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ | 2 แกน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B57-50LR ในชุด 2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Worm Gear (B57)
รหัสสินค้า |
---|
B57-50L |
B57-50U |
B57-50UR |
B57-70L |
B57-70LR |
B57-70U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89,041.92 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | ทองเหลือง | 5 ถึง 30 | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 26.5 | 68 | 36 | ±8 | ±6 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | มาตรฐาน | |
฿ 89,041.92 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 40.1 ถึง 50 | ทองเหลือง | 5 ถึง 30 | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 26.5 | 50 | 36 | ±10 | ±8 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | มาตรฐาน | |
฿ 89,041.92 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 40.1 ถึง 50 | ทองเหลือง | 5 ถึง 30 | ชุบนิกเกิลโครเมียม | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 26.5 | 50 | 36 | ±10 | ±8 | 0.65 | 0.32 | 0.65 | ขวาและซ้าย | |
฿ 98,700.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 90.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม | 30.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 50.1 ถึง 60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | ±7 | ±5 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | มาตรฐาน | |
฿ 98,700.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 90.1 ถึง 100 | อะลูมิเนียม | 30.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 50.1 ถึง 60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | ±7 | ±5 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | ขวาและซ้าย | |
฿ 98,700.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 60.1 ถึง 70 | อะลูมิเนียม | 30.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 50.1 ถึง 60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | ±9 | ±7 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง