(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
High-resolution, high-accuracy goniometer stage that uses a crossed roller for the travel guide and a micrometer for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The clamp position can be set either on the right or the left in order to adapt to the installation location,
while certain available types allow the micrometer orientation to be selected from either center-drive or side-drive.
The stage surface size can be selected from 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments
รหัสสินค้า |
---|
B59-50LAR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69,286.20 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | 5 ถึง 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ | 2 แกน |
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B59-50LAR ในชุด 2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Micrometer (B59)
รหัสสินค้า |
---|
B59-40WR |
B59-50L |
B59-50LA |
B59-50LR |
B59-50U |
B59-50UA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82,292.07 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 50.1 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | อะโนไดซ์สีดำ | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | 27.4 | 60 | 40 | ±4 | ±4 | 1.57 | 2.3 | 1.57 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 84,254.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | 5 ถึง 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 69,286.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | 5 ถึง 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ศูนย์ | มาตรฐาน | |
฿ 84,254.49 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60.1 ถึง 70 | 5 ถึง 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ด้าน | ขวาและซ้าย | |
฿ 83,858.41 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 40.1 ถึง 50 | 5 ถึง 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ด้าน | มาตรฐาน | |
฿ 72,743.89 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 40.1 ถึง 50 | 5 ถึง 30 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ศูนย์ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง