1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Micrometer (B59) (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69,286.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

High-resolution, high-accuracy goniometer stage that uses a crossed roller for the travel guide and a micrometer for the feed mechanism.
"Features” · Various variations
The clamp position can be set either on the right or the left in order to adapt to the installation location,
while certain available types allow the micrometer orientation to be selected from either center-drive or side-drive.
The stage surface size can be selected from 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 70 × 70 mm.
"Applications" · Precision adjustment of cameras, microscopes, sensors, and optical parts
・ For positioning during production, assembly and inspection processes related to semiconductors and measuring instruments

รหัสสินค้า
B59-60R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ

฿ 82,860.04

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6040.1 ถึง 5030.1 ถึง 50อะโนไดซ์สีดำ40.1 ถึง 506060465050±4±40.370.180.37ด้านขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มาตรฐาน จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ 2 แกน
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B59-60R ในชุด 2-Axis Crossed Roller Goniometer Stage, Micrometer (B59)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B59-40WR
B59-50L
B59-50LA
B59-60T
B59-60TR
B59-60W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)
(องศา)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ

฿ 82,292.07

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4050.1 ถึง 605 ถึง 30อะโนไดซ์สีดำ35.1 ถึง 40404027.46040±4±41.572.31.57ด้านขวาและซ้าย

฿ 84,254.49

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060.1 ถึง 705 ถึง 30ล้างอะโนไดซ์35.1 ถึง 40505027.46836±3±30.970.520.97ด้านมาตรฐาน

฿ 69,286.20

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060.1 ถึง 705 ถึง 30ล้างอะโนไดซ์35.1 ถึง 40505027.46836±3±30.970.520.97ศูนย์มาตรฐาน

฿ 82,657.39

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6090.1 ถึง 10030.1 ถึง 50อะโนไดซ์สีดำ40.1 ถึง 5060604610050±3±2.50.370.180.37ด้านมาตรฐาน

฿ 82,657.39

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6090.1 ถึง 10030.1 ถึง 50อะโนไดซ์สีดำ40.1 ถึง 5060604610050±3±2.50.370.180.37ด้านขวาและซ้าย

฿ 83,995.07

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6070.1 ถึง 8030.1 ถึง 50อะโนไดซ์สีดำ40.1 ถึง 506060467550±4±30.370.180.37ด้านมาตรฐาน