1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกนิโอมิเตอร์สเตจ โกนิโอมิเตอร์แบบ 1- แกน แบบอุ่น (KGW/KG) (รหัสสินค้า)

MOTORIZED GONIOMETER STAGES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78,093.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • การผลิต สเต็ปปิ้งมอเตอร์ ขนาด 38 × 38 มม. จะถูกยกเลิก และ สเปค ของ มอเตอร์ ในบางขั้นตอนจะมีการเปลี่ยนแปลง
    โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลง
    การจำหน่ายผลิตภัณฑ์รุ่นต่อจากนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2020 และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า จะสิ้นสุดด้วยคำสั่งซื้อภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2020

รายละเอียดสินค้า

โกนิโอมิเตอร์สเตจ อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยอาร์คโดยมีจุดศูนย์กลางการหมุนบนเส้นแนวตั้งตรงกลางของ พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· โกนิโอมิเตอร์สเตจ ความแม่นยำสูงที่ใช้ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และ เฟืองตัวหนอน สำหรับ กลไก
· เลือกศูนย์กลางของความสูงในการหมุน (WD) ตามการ การใช้งาน ของคุณ
· มอเตอร์ ที่มี พื้นผิว ส สเตจ ขนาด 50 × 50 มม. และ 70 × 70 มม. สามารถเลือกได้จากขนาด มอเตอร์ 28 × 28 มม. และ 42 × 42 มม. ตามพื้นที่ติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และ ส่วนประกอบ ออปติคัล
· การ การวางตำแหน่ง ของกระบวนการผลิต การประกอบ และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
KG07-W070AR-H2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน
(มิลลิเมตร)
ความหนาของหน้า สเตจ H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)
(องศา)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตัวเลือก สายไฟ ความเร็วสูงสุด
(ขุด / วินาที)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(±ขุด)
การเคลื่อนไหวที่หายไป
(องศา)
ตำแหน่ง ปก ตรรกะ เซนเซอร์ น้ำหนักตาย
(กิโลกรัม)
ความละเอียด [อุปกรณ์เสริม]

฿ 82,220.22

MOTORIZED GONIOMETER STAGES 1 ชิ้น 11 วัน 30.1 ถึง 50อะลูมิเนียม70±0.226±0.2±9อโนไดซ์สีใส0.170.060.06สายไฟ มาตรฐาน 4 ม. ขั้วต่อที่ปลายทั้งสองข้าง7.60.0030.006R: กลับด้านNC ทั้งหมด0.82เต็ม 0.001532°สกรูหัวกหกเหลี่ยม M4-8 × 4 ชิ้น / สายไฟ มาตรฐาน , 4 ม. ขั้วต่อปลายทั้งสองข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขั้นตอน โกนิโอมิเตอร์ วิธีการให้อาหาร เฟืองตัวหนอน มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส ความละเอียด สูง (28 × 28 มม.)
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง เซนเซอร์ จำกัด + Home จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ 1- แกน
สเปค จาระบี จาระบี มาตรฐาน ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน การหมุนของศูนย์การหมุน(mm) 0.01