(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกนิโอมิเตอร์สเตจ อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยอาร์คโดยมีจุดศูนย์กลางการหมุนบนเส้นแนวตั้งตรงกลางของ พื้นผิว โต๊ะวางชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· โกนิโอมิเตอร์สเตจ ความแม่นยำสูงที่ใช้ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และ เฟืองตัวหนอน สำหรับ กลไก
· เลือกศูนย์กลางของความสูงในการหมุน (WD) ตามการ การใช้งาน ของคุณ
· มอเตอร์ ที่มี พื้นผิว ส สเตจ ขนาด 50 × 50 มม. และ 70 × 70 มม. สามารถเลือกได้จากขนาด มอเตอร์ 28 × 28 มม. และ 42 × 42 มม. ตามพื้นที่ติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และ ส่วนประกอบ ออปติคัล
· การ การวางตำแหน่ง ของกระบวนการผลิต การประกอบ และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
KG05-W086AL-H8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ความสูงส่วนแกนกลาง หมุน (มิลลิเมตร) | ความหนาของหน้า สเตจ H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α) (องศา) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตัวเลือก สายไฟ | ความเร็วสูงสุด (ขุด / วินาที) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (±ขุด) | การเคลื่อนไหวที่หายไป (องศา) | ตำแหน่ง ปก | ตรรกะ เซนเซอร์ | น้ำหนักตาย (กิโลกรัม) | ความละเอียด | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82,582.60 | MOTORIZED GONIOMETER STAGES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 ถึง 30 | ทองเหลือง บรอนซ์ | 86±0.2 | 18±0.2 | ±6 | ชุบผิวนิกเกิลโครเมี่ยม | 0.42 | 0.16 | 0.23 | สายโรบอท 4 ม. อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) ปลายด้านหนึ่ง | 4.8 | 0.005 | 0.01 | L: ตำแหน่ง L | NC ทั้งหมด | 0.63 | เต็ม 0.00096° | โบลท์ สกรูหัวกหกเหลี่ยม M3-6 × 4 ชิ้น / สายโรบอท, 4 ม. อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) ปลายด้านหนึ่ง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขั้นตอน โกนิโอมิเตอร์ | วิธีการให้อาหาร | เฟืองตัวหนอน | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟส ความละเอียด สูง (28 × 28 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | เซนเซอร์ | จำกัด + Home | จำนวนแกน โกนิโอมิเตอร์ | 1- แกน |
สเปค จาระบี | จาระบี มาตรฐาน | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน การหมุนของศูนย์การหมุน(mm) | 0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง