(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเก็บเสียง พอร์ตเชื่อมต่อ: เสียงรบกวนต่ำ
· M5B, M5R, M5L series: ใช้สำหรับตรวจสอบ ตำแหน่ง และ สวิตช์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ โดยการสลับโดยแรงภายนอก
· M5C, M5D, M5Y, M5PF, M5PM, M5PP, M5PL, M5HS ซีรีส์: ด้วยการสลับแบบแมนนวล สามารถเลือกหน่วย อุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ ตามเงื่อนไขการใช้งาน
· ไม่มีผลกระทบจาก ความดัน ย้อนกลับ ปรับปรุงการ กระบวนการซีล และการทำงาน
· ปรับปรุงการ กระบวนการซีล ไม่ต้องใช้ การหล่อลื่น
· การติดตั้งหลายตำแหน่ง ปรับปรุงการทำงาน
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | ความดัน 2 ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | สวิตช์โยก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 8 | วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M5Y11006 ในชุด วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก (2 ตำแหน่ง 5 พอร์ต) M5 series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง