1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบ สเตนเลส รุ่นมาตรฐาน ดับเบิ้ลแอคติ้ง ดับเบิ้ลร็อด CG5W-S series

กระบอกสูบ สเตนเลส รุ่นมาตรฐาน ดับเบิ้ลแอคติ้ง ดับเบิ้ลร็อด CG5W-S series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ เกี่ยวกับการจัดการ ผลิตภัณฑ์ SMC
    ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บจะถูกปล่อยออกมาทีละรายการ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ มาตรฐาน ที่ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการฉีดพ่นน้ำ เช่น เครื่องทำอาหารและเครื่องล้างรถ
[คุณสมบัติ]
· สเปค สเตนเลส อย่างเต็มที่ (อุปกรณ์เสริมภายนอก)
· สามารถเลือก วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ได้ 2 แบบ
· รูปทรง ลักษณะภายนอก ที่ยับยั้งการรวมตัวของของเหลว

รหัสสินค้า
CDG5WBA50SR-55
CDG5WBA50SR-75
CDG5WBA50SR-150
CDG5WBA50SR-250
CDG5WBA80SR-1200
CDG5WBN50SR-75
CDG5WBN50SR-200
CDG5WBN50SV-80
CDG5WFA50SR-250
CDG5WFN50SR-25
CG5WBA40SR-25
CG5WBA40SR-75
CG5WBA50SR-25
CG5WBN50SR-12
CG5WBN50SR-20
CG5WBN50SV-12
CG5WBN50SV-50
CG5WBN50SV-200
CG5WBN50SV-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
รอง สวิตช์ อัตโนมัติ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง วัสดุ ของ ปะเก็น

฿ 6,405.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5055เบาะลมไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 6,405.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5075เบาะลมไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 7,176.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50150เบาะลมไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 8,204.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50250เบาะลมไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 36,156.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 801,200เบาะลมไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 5,753.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5075เบาะ ยางไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 7,037.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50200เบาะ ยางไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานNBR

฿ 7,156.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5080เบาะ ยางไม่มี สวิตช์อัตโนมัติประเภทพื้นฐานFKM

฿ 8,599.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50250เบาะลมไม่มี สวิตช์อัตโนมัติชนิดหน้าแปลนNBR

฿ 5,633.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5025เบาะ ยางไม่มี สวิตช์อัตโนมัติชนิดหน้าแปลนNBR

฿ 4,310.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 4025เบาะลม-ประเภทพื้นฐานNBR

฿ 4,666.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 4075เบาะลม-ประเภทพื้นฐานNBR

฿ 5,772.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5025เบาะลม-ประเภทพื้นฐานNBR

฿ 5,120.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5012เบาะ ยาง-ประเภทพื้นฐานNBR

฿ 5,120.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5020เบาะ ยาง-ประเภทพื้นฐานNBR

฿ 6,266.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5012เบาะ ยาง-ประเภทพื้นฐานFKM

฿ 6,523.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 5050เบาะ ยาง-ประเภทพื้นฐานFKM

฿ 8,066.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50200เบาะ ยาง-ประเภทพื้นฐานFKM

฿ 8,579.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 50250เบาะ ยาง-ประเภทพื้นฐานFKM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว Rc