(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปแบบดั้งเดิม
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการเสียดสี
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน/หมวดหมู่
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามสถานที่อันตรายแต่ละแห่ง (โซน)
· โซน 0: หมวด 1
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): เป็นครั้งคราว 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: หมวด 3
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี
รหัสสินค้า |
---|
56-VQC2100-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,180.25 | SMC VQC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.46 | ภายใน | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 56-VQC2100-5 ในชุด ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, 56-VQC2000 ซีรีส์, ATEX หมวด 3
รหัสสินค้า |
---|
56-VQC2100-5B |
56-VQC2101-5 |
56-VQC2101-5B |
56-VQC2101-5C |
56-VQC2101-5D |
56-VQC2101R-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.46 | ภายใน | ล็อค | ประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 2,029.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายใน | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 2,142.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายใน | ล็อค | ประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายใน | ล็อค | ประเภทการล็อค (แบบแมนนวล) | ||
฿ 2,274.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ) | ||
฿ 2,105.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 100 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.55 | ภายนอก | Non-ล็อค | แบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง