1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, 56-VQC1000 ซีรีส์, ATEX หมวด 3

ATEX directive 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, 56-VQC1000 ซีรีส์, ATEX หมวด 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,049.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปแบบดั้งเดิม
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการเสียดสี
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน/หมวดหมู่
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามสถานที่อันตรายแต่ละแห่ง (โซน)
· โซน 0: หมวด 1
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): เป็นครั้งคราว 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: หมวด 3
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี

รหัสสินค้า
56-VQC1A01-5B
56-VQC1A01-5C
56-VQC1A01-5D
56-VQC1B01-5
56-VQC1B01-5B
56-VQC1C01-5
56-VQC1100-5
56-VQC1100-5C
56-VQC1100-5D
56-VQC1101-5D
56-VQC1200-5
56-VQC1200-5D
56-VQC1201-5B
56-VQC1201-5C
56-VQC1201-5D
56-VQC1300-5
56-VQC1301-5
56-VQC1301-5B
56-VQC1301-5C
56-VQC1401-5
56-VQC1401R-5
56-VQC1501-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ค่า CV ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ

฿ 3,214.70

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในล็อคประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 3,214.70

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในล็อคประเภทการล็อค (แบบแมนนวล)

฿ 3,365.15

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวป้องกันลื่นหลุด เอง-0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในล็อคชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ)

฿ 2,988.60

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในล็อคประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 2,988.60

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 2,049.35

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 2,161.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.16ภายในล็อคประเภทการล็อค (แบบแมนนวล)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.16ภายในล็อคชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )80 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.21ภายในล็อคชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ)

฿ 2,687.70

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.16ภายในล็อคชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ)

฿ 2,763.35

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.21ภายในล็อคประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 2,763.35

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.21ภายในล็อคประเภทการล็อค (แบบแมนนวล)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.21ภายในล็อคชนิดล็อคแบบเลื่อน (แบบใช้มือ)

฿ 3,139.05

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 2,988.60

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในล็อคประเภทการล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 3,214.70

SMC VQC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในล็อคประเภทการล็อค (แบบแมนนวล)

฿ 10,365.75

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 3,139.05

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.16ภายนอกNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

฿ 2,988.60

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์ว3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดันสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.2 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.21ภายในNon-ล็อคแบบกดแบบไม่ล็อค (เครื่องมือ ต้องใช้ รูปทรง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
สเปค ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ชนิด โซลินอยด์วาล์ว
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด