(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA, 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ชนิดนำร่อง โลหะ ซีล ที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
รหัสสินค้า |
---|
30-VFS5210R-3DZ-06N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | สอง | โดยตรง | NPT | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 3/4 | 3.9 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 1.0 |
ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน | รายการลวดไฟฟ้า | เทอร์มินอล DIN | ประเภทของ ตัวเครื่อง | ฐานวาล์วแบบไม่ใช่ปลั๊กอิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30-VFS5210R-3DZ-06N ในชุด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CSA โซ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ไพล็อต ซีล โลหะ VFS5000
รหัสสินค้า |
---|
30-VFS5110-3DZ-06T |
30-VFS5110-5D |
30-VFS5110-5DZ |
30-VFS5210R-5DZ-03 |
30-VFS5210R-5DZ-04 |
30-VFS5210R-5DZ-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง | ประเภทของการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | AC 110/120 V | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPTF | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 3/4 | 3.9 | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | ภายใน | ไม่มี | - | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | ภายใน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 2,851.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 3/8 | 3.7 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 3.7 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 3/4 | 3.9 | ภายนอก | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ชนิดฟลัช) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง