(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ได้ในญี่ปุ่นเท่านั้นเนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยภายใน
· Exia II BT4 (สินค้าได้มาตราฐาน ผลิตภัณฑ์ อก.)
ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองว่าเป็น ระบบ ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยภายใน ซึ่งรวมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ โซลินอยด์วาล์ว และกรงนิรภัยในการรับรองประเภทอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่มีโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ของสมาคมเทคโนโลยีความปลอดภัย อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (TIIS)
* เนื่องจากการแสดงผล ระบบ และการเลือกบาเรียที่เชื่อมต่อ บาเรีย B (ประเภท Zener) จึงถูกยกเลิก (ธันวาคม 2017) เลือก A (ประเภท Zener) หรือ F (ประเภท แบบมีฉนวน)
รหัสสินค้า |
---|
51-SY9240-FL3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | สเปค วาล์ว | ระบบ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | 0.1 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | - | 51-SY9000 | KFD0-SD2-Ex1.1065 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 12 V DC | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51-SY9240-FL3 ในชุด ได้รับการรับรองโครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ที่ปลอดภัยจากภายใน (ญี่ปุ่น) สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง 51-SY5000/7000/9000
รหัสสินค้า |
---|
51-SY5140-ALL100-02T |
51-SY5140-ALL10E-02 |
51-SY5140-ALL20E |
51-SY5140-ALL3E |
51-SY9240-FL3-03 |
51-SY9240-FLL30-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | สเปค วาล์ว | ระบบ แสดงผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,668.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | NPTF | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.64 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 10,000 มม.) | - | 51-SY5000 | Z728.H | ||
฿ 6,294.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.64 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 1,000 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | 51-SY5000 | Z728.H | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 2,000 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | 51-SY5000 | Z728.H | ||
฿ 7,050.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | 51-SY5000 | Z728.H | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 3/8 | 0.1 ถึง 0.7 | 2 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L (ความยาว สายนำไฟฟ้า 300 มม.) | - | 51-SY9000 | KFD0-SD2-Ex1.1065 | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/2 | 0.1 ถึง 0.7 | 2.2 | ภายใน | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ทรงตัว L พร้อมฝาปิด (ความยาว สายนำไฟฟ้า 3,000 มม.) | - | 51-SY9000 | KFD0-SD2-Ex1.1065 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง