1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง สะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000 (รหัสสินค้า)

DIRECTIONAL CONTROL VALVE

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง สะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,049.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

ดรออิ้ง

10-SY3000

2- ตำแหน่ง เดียว

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5- พอร์ตเชื่อมต่อ , ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ยูนิตเดี่ยว, ซีรีย์สะอาด, ซีรีส์ 10-SY3000/5000/7000/9000, 10-SY3000 / 2- ตำแหน่ง เดี่ยว, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

* โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขชิ้นส่วนนอกเหนือจากด้านบน

2- ตำแหน่ง คู่

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, หน่วยเดียว, ซีรี่ส์สะอาด, 10-SY3000/5000/7000/9000 ซีรีส์, 10-SY3000 / 2- ตำแหน่ง คู่, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

* โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขชิ้นส่วนนอกเหนือจากด้านบน

3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์, ศูนย์ไอเสีย, ศูนย์ ความดัน

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5- พอร์ตเชื่อมต่อ , ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง, ยูนิตเดี่ยว, ซีรีย์สะอาด, ซีรีส์ 10-SY3000/5000/7000/9000, 10-SY3000 / 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน , ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

* โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขชิ้นส่วนนอกเหนือจากด้านบน

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ซีรี่ส์10-SY300010-SY500010-SY700010-SY9000
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
ไพล็อต ภายใน
ช่วงความดันที่ใช้งาน
MPa
2- ตำแหน่ง เดียว0.15 ถึง 0.7
2- ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
ไพล็อต ภายนอก
ช่วงความดันที่ใช้งาน
MPa
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 0.7
ไพล็อต
ช่วง ความดัน
2- ตำแหน่ง เดียว0.25 ถึง 0.7
2- ตำแหน่ง คู่0.25 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.25 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล ทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไม่มีการแช่แข็ง.)
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด (Hz)2 ตำแหน่ง เดี่ยว ดับเบิ้ล10555
3 ตำแหน่ง3333
คู่มือ (ดำเนินการด้วยตนเอง)ชนิดกดไม่ล็อค
ตัวล็อคแบบ slotted แบบกดหมุน, แบบ ก้านโยก ล็อคแบบ push-turn
วิธี ไพล็อต ไอเสียไพล็อต ภายในประเภทไอเสียทั่วไปสำหรับ วาล์ว หลักและ วาล์ว ไพล็อต
ไพล็อต ภายนอกวาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
^*) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทนการสั่นสะเทือน m/s²150/30
โครงสร้างในการป้องกันป้องกันฝุ่นละออง (* เทอร์มินอล DIN และ คอนเนคเตอร์ M8 คือ IP65)

* อิงตาม IEC60529
*) คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
     ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเมื่อทดสอบภายใต้ 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ 1 ทิศทางการกวาด, ตามแนวแกน และแนวตั้งฉากของ วาล์ว หลัก / แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ สภาวะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่า เริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย (G)/ (H)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
เทอร์มินอล DIN (D)/ (Y)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
G, H, L, M, WD, Y
พิกัดแรงดันขดลวด (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด *
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 {มีไฟ: 0.4 (0.45 สำหรับ เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟ)}
อุปกรณ์แหล่งจ่าย0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4 ถือ 0.1]

VA อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
AC100 V0.78 (แบบมีไฟ: 0.81)0.78 (แบบมีไฟ: 0.87)
110 V
[115 V]
0.86 (แบบมีไฟ: 0.89)
[0.94 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (แบบมีไฟ: 0.97)
[0.94 (พร้อมแสง: 1.07)]
200 V1.18 (แบบมีไฟ: 1.22)1.15 (พร้อมไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (แบบมีไฟ 1.34)
[1.42 (พร้อมแสง: 1.46)]
1.27 (พร้อมไฟ: 1.46)
[1.39 (พร้อมแสง: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ เทอร์มินอล DIN และ ชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC)

*110 V AC และ 115 V, 220 V AC และ 230 V ใช้ร่วมกัน
* สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ -15% ถึง +5% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด
* ขั้วต่อ DIN / เทอร์มินอล คอนเนคเตอร์ M8 ไม่มีวงจรประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย

รหัสสินค้า
10-SY3240R-5L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค วาล์ว

฿ 2,757.00

DIRECTIONAL CONTROL VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-ป้องกันลื่นหลุด เอง---0.1 ถึง 0.7-ภายนอกมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน
ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ชนิด ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SY3240R-5L ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง สะอาด 10-SY3000/5000/7000/9000

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-SY3140-4LZD
10-SY3140-5DZE
10-SY3140-5LNZ-01
10-SY3240RT-5GZ
10-SY3240RT-5LZD-01
10-SY3240RT-5MZE-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ค่า CV ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค วาล์ว

฿ 2,127.00

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสียAC 220 V[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )--0.15 ถึง 0.7-ภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 2,304.35

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )--0.15 ถึง 0.7-ภายในมาตรฐาน-ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)10-SY3000

฿ 2,363.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DC[เดียว] ชนิดเดี่ยวโดยตรง[Rc (R)] Rcการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )1/863 หรือน้อยกว่า0.15 ถึง 0.70.24ภายในมาตรฐาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 2,915.00

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-ป้องกันลื่นหลุด เอง---0.1 ถึง 0.7-ภายนอกพร้อมวงจรประหยัดพลังงาน-ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 3,329.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง1/8--0.1 ถึง 0.70.24ภายนอกพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000

฿ 3,368.00

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียว2- ตำแหน่ง ไอเสีย24 V DCสองโดยตรง[Rc (R)] Rcป้องกันลื่นหลุด เอง1/8--0.1 ถึง 0.70.24ภายนอกพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M พร้อม สายนำไฟฟ้า (ความยาว: 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก10-SY3000