(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
· เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
หน้า 184 EX500 อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ อนุกรมแบบกระจาย
หน้า 265 ตัวเดียว / ชนิด แผ่นเพลท ย่อย [สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67]
รหัสสินค้า |
---|
10-SV1100-5FU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | คอนเนคเตอร์ | สเปค วาล์ว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,002.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | 10-SV1000 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
ชนิด | ชุดทำความสะอาด (แบบผ่อนปรน) | ตู้ป้องกัน | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SV1100-5FU ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา คลีนซีรีส์ 10-SV1000/2000/3000/4000 series
รหัสสินค้า |
---|
10-SV1100-5FR |
10-SV1100-5FUD |
10-SV1100-5W1U-01 |
10-SV1100-5W1UD-01 |
10-SV1100-5W4U-01F |
10-SV1100K-5FU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | การใช้งาน | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ทิศทางการติดตั้ง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | คอนเนคเตอร์ | สเปค วาล์ว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,830.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มีไฟแสดงสถานะ / มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | 10-SV1000 | ไม่มี | ||
฿ 3,152.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ล็อค | ล็อค แบบผลักหมุน (ประเภทการทำงานของ ชุดขับมอเตอร์) | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | 10-SV1000 | ไม่มี | ||
฿ 4,457.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.24 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม. | 10-SV1000 | ไม่มี | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | [Rc (R)] Rc | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.24 | ภายใน | ล็อค | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 300 มม. | 10-SV1000 | ไม่มี | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ใช้ครั้งเดียว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | โดยตรง | G | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 1/8 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.24 | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | คอนเนคเตอร์กันน้ำ M12, ความยาวสายไฟ 2,000 มม. | 10-SV1000 | ไม่มี | ||
฿ 3,506.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | - | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | 10-SV1000 | มีในตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง