(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-VQZ1221-5L1-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,210.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | M | ป้องกันลื่นหลุด เอง | M5 | - | - | 0.1 ถึง 0.7 | 0.26 | Non-ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ขนาด ตัวเครื่อง | 10 มม. (ความกว้าง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-VQZ1221-5L1-M5 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, พอร์ตต่อ ตัวเครื่อง , ชุด สายนำไฟฟ้า ปลั๊ก, รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ , 25 A-VQZ1000
รหัสสินค้า |
---|
25A-VQZ1121-5L1-C6 |
25A-VQZ1121-5L1-M5 |
25A-VQZ1121-5LB1-C4 |
25A-VQZ1221-5M1-C6 |
25A-VQZ1221-5MO1-C6 |
25A-VQZ1221B-5M1-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | เหล็กยึด | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,776.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 63 หรือน้อยกว่า | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.26 | Non-ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | ||
฿ 1,539.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | M | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | M5 | - | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.26 | Non-ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,550.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.26 | ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,550.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | Ø6 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.26 | Non-ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,368.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | Ø6 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.26 | Non-ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | - | ||
฿ 2,550.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | - | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.26 | Non-ล็อค | - | ไม่มี | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | ชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง