(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุ ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ถ่านชาร์จ เพื่อลดข้อบกพร่องของ ผลิตภัณฑ์
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
■ ชุด F (ชุดคอนเน ขั้วต่อ D-sub)
■ ชุด T (ชุด กล่องเทอร์มินอลบล็อค)
■ ชุด L (ชุด สายนำไฟฟ้า)
■ ชุด S (ชุดเกียร์ธรรมดา)
■ จานรองอย่างเดียว
การประกอบ แผ่นเพลท (รหัสรุ่น/ Part number: 25 A-VVQ2000V-10A-1)
รหัสสินค้า |
---|
25A-VQ2201-51 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,987.20 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ประเภทการสลับ | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | จำนวนโซลินอยด์ | สอง | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ระดับ ความดัน(MPa) | 0.1 ถึง 0.7 |
ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ค่า CV | 0.55 | ไพล็อต อากาศ | ภายใน |
ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | มี | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน | สเปค ทั่วไป | N/A |
ตู้ป้องกัน | ป้องกันฝุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-VQ2201-51 ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ 25 A-VQ2000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง