1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบแร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ (รหัสสินค้า)

ROTARY ACTUATOR

โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบแร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,176.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[ซีรี่ส์สะอาด 11 ซีรี่ส์]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม

[ สเปค ปราศจากทองแดง/ปราศจากฟลูออรีน 20 ซีรี่ส์ ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ควรหลีกเลี่ยง วัสดุ ทองแดง และ ฟลูออรีน
· ขนาดภายนอก เท่ากับสินค้า มาตรฐาน

[22 ซีรีส์ ปราศจากทองแดง/ ฟลูออรีน/ ปราศจาก Shore A + ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ]
·ผลิตภัณฑ์ จำกัด ในการใช้ทองแดงฟลูออรีน-based วัสดุ
· โครงสร้างเหมือนกับชุดคลีน (จาระบี และบรรจุภัณฑ์ต่างจากชุดคลีน)

รหัสสินค้า
11-MSQA10A-A93S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์ รุ่น

฿ 17,139.20

ROTARY ACTUATOR 1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างA930.51 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 11-MSQA10A-A93S ในชุด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน แบบแร็ค พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
11-MSQA10A-A90
11-MSQA10A-A93
11-MSQA10A-A93L
11-MSQA10A-A96L
11-MSQA10A-M9B
11-MSQA10A-M9BL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปแบบ ขนาด ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ สวิตช์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
จำนวน สวิตช์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ชนิดของคอนเนคเตอร์ รุ่น

฿ 17,217.60

1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างA900.52 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )

฿ 17,534.40

1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างA930.52 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )

฿ 17,692.00

1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างA9332 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )

฿ 18,840.25

1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างA9632 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )

฿ 18,048.00

1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างM9B0.52 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )

฿ 18,206.40

1 ชิ้น 55 วัน รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง10พอร์ทด้านข้างM9B32 ชิ้นM5ไม่มีชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ )