1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา โดยตรง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-VX21/22/23 series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา โดยตรง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-VX21/22/23 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 894.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

■ สำหรับอากาศ

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 01 สำหรับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2 พอร์ตเชื่อมต่อ รองรับการใช้งาน ระบบเปิดปิดโดยตรง ใช้งานร่วมกับ ถ่านชาร์จ ซีรีส์ 25 A-VX21/22/23
 

■ สำหรับน้ำ / น้ำมัน / สุญญากาศ ปานกลาง

วิธีการแสดง รหัสรุ่น/ Part number 02 สำหรับ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 2 พอร์ตเชื่อมต่อ ระบบเปิดปิดโดยตรง รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ ซีรีส์ 25 A-VX21/22/23

* สเปค และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 25 A- เหมือนกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน

สเปคร่วม

  • ประเภท วาล์ว: N.C.
  • วัสดุ กระบวนการซีล สำหรับอากาศ: NBR / สำหรับน้ำ: สำหรับ NBR/ น้ำมัน/ สุญญากาศ ขนาดกลาง: FKM
  • ประเภทฉนวนกันความร้อน: รุ่น B
  • ประเภท เกลียว: Rc
รหัสสินค้า
25A-VX212MD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายการลวดไฟฟ้า ขนาด ตัวเครื่อง สเปค

฿ 1,685.55

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน น้ำทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4--200 V ACNBRไม่มีSUSไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)1ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทการสลับ วาล์วปรกติปิด ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-VX212MD ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา โดยตรง 2 พอร์ตเชื่อมต่อ รองรับการใช้งาน กับ ถ่านชาร์จ 25 A-VX21/22/23 series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
25A-VX210AAZXB
25A-VX210AF
25A-VX210AFXB
25A-VX212MF
25A-VX212MFXB
25A-VX212MG
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายการลวดไฟฟ้า ขนาด ตัวเครื่อง สเปค

฿ 2,550.40

1 ชิ้น 55 วัน อากาศไม่มี น้ำมัน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/8---NBRปราศจาก น้ำมันอะลูมิเนียมมีตัวยึดGrommet (แหวนร้อยสาย)1ไม่มี

฿ 2,073.60

1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/8---NBRไม่มีอะลูมิเนียมไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)1ไม่มี

฿ 2,264.40

1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/8---NBRไม่มีอะลูมิเนียมมีตัวยึดGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)1ไม่มี

฿ 3,024.00

1 ชิ้น 55 วัน น้ำทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4---NBRไม่มีSUSไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)1ไม่มี

฿ 3,081.60

1 ชิ้น 55 วัน น้ำทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4---NBRไม่มีSUSมีตัวยึดGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)1ไม่มี

฿ 2,550.40

1 ชิ้น 55 วัน น้ำทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์[Rc (R)] Rc1/4---NBRไม่มีSUSไม่มีขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)1ไม่มี