(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
■ สำหรับอากาศ
■ สำหรับน้ำ / น้ำมัน / สุญญากาศ ปานกลาง
* สเปค และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 25 A- เหมือนกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
25A-VX210EZ2A |
25A-VX210FZ2A |
25A-VX210FZ2B |
25A-VX210FZ2G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายการลวดไฟฟ้า | ขนาด ตัวเครื่อง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,550.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | 1 | มีไฟ | ||
฿ 2,550.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5 | - | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | 1 | มีไฟ | ||
฿ 2,550.40 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5 | 100 V AC | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | 1 | มีไฟ | ||
฿ 2,539.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 5 | 220 V AC | NBR | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) | 1 | มีไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง