(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่
มิติ ทิศทาง ท่อเหล็ก MAX. สั้นกว่า LVC ซีรีส์แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบรวม ทั่วไป 29%
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ยางกันกระแทก ลูกสูบแบบ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
· บัฟเฟอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อ ความดัน ย้อนกลับ
รหัสสินค้า |
---|
LVD20-T07-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | ฟังก์ชั่น | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | 1 | PPS | - | PPS |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ ตัวเครื่อง | PFA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVD20-T07-1 ในชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ด้วยลมสำหรับสารเคมี ชนิดกะทัดรัดและแบบใช้ลม ส่วนขยาย สายยาง LVD-T/LVD-TF/FN ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
LVD20-T062 |
LVD20-T062-1 |
LVD20-T062-N |
LVD20-T07-F5 |
LVD20-T07-FN |
LVD20-T07-FN5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | ฟังก์ชั่น | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,870.92 | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 13,337.15 | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 11,923.60 | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | M5 × 0.8 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 12,529.06 | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | ระดับมาตรฐาน | Rc 1/8 | 1 | PVDF | FKM | PVDF | ||
฿ 12,428.35 | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | Rc 1/8 | 1 | PVDF | EPDM | PVDF | ||
฿ 12,529.06 | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | ระดับมาตรฐาน | Rc 1/8 | 1 | PVDF | EPDM | PVDF |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง