1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ด้วยลมสำหรับสารเคมี ชนิดกะทัดรัดและแบบใช้ลม ส่วนขยาย สายยาง LVD-T/LVD-TF/FN ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

SMC CHMIAL LIQUID VALVE

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ด้วยลมสำหรับสารเคมี ชนิดกะทัดรัดและแบบใช้ลม ส่วนขยาย สายยาง LVD-T/LVD-TF/FN ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,873.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่
มิติ ทิศทาง ท่อเหล็ก MAX. สั้นกว่า LVC ซีรีส์แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบรวม ทั่วไป 29%
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ยางกันกระแทก ลูกสูบแบบ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
· บัฟเฟอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อ ความดัน ย้อนกลับ

รหัสสินค้า
LVD30-T11-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ตัวเลือก ฟังก์ชั่น ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

฿ 6,873.95

SMC CHMIAL LIQUID VALVE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดØ9.528ไม่มีรองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว1PPS-PPS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง วัสดุ ตัวเครื่อง PFA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVD30-T11-N ในชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม ด้วยลมสำหรับสารเคมี ชนิดกะทัดรัดและแบบใช้ลม ส่วนขยาย สายยาง LVD-T/LVD-TF/FN ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LVD20-T062
LVD20-T062-1
LVD20-T062-N
LVD30-T11-N1
LVD30-T112
LVD30-T112-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ตัวเลือก ฟังก์ชั่น ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

฿ 11,870.92

1 ชิ้น 45 วัน วาล์วปรกติปิดφ6-ไม่มีระดับมาตรฐานM5 × 0.81PPS-PPS

฿ 13,337.15

1 ชิ้น 18 วัน วาล์วปรกติปิดφ6-มีการปรับอัตราการไหลระดับมาตรฐานM5 × 0.81PPS-PPS

฿ 11,923.60

1 ชิ้น 32 วัน วาล์วปรกติปิดφ6-ไม่มีรองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์M5 × 0.81PPS-PPS

฿ 6,873.95

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดØ9.528มีการปรับอัตราการไหลรองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว1PPS-PPS

฿ 13,116.21

1 ชิ้น 45 วัน วาล์วปรกติปิดØ9.528ไม่มีระดับมาตรฐานM5 × 0.81PPS-PPS

฿ 14,728.47

1 ชิ้น 18 วัน วาล์วปรกติปิดØ9.528มีการปรับอัตราการไหลระดับมาตรฐานM5 × 0.81PPS-PPS