(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปทั่วไป
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการสึกหรอ
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน / หมวดหมวด
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามหมวดหมู่ของสถานที่อันตราย (โซน)
· โซน 0: ประเภท 1
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): บางครั้ง 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: ประเภท 3
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย, เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี
ชนิด | กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | มุม สั่น A | 90° |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิด(น·ม) | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | วิธีการใช้งาน | ใบพัดคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | N/A | พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) | 0.1 ถึงน้อยกว่า 1 |
พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) | 0.54 | ขนาด | 80 | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ |
สวิตช์ | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | Rc | แพทเทิร์น เพลา | แกนคู่ (ลิ่มแกนยาวและลบมุม 4 ด้าน) |
สไตล์การติดตั้ง | ชนิดพื้นฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 56-CDRB1BW80-90D ในชุด คำสั่ง ATEX, กระบอกลมโรตารี, ประเภทใบพัด 56-CRB1 ซีรี่ส์, หมวด ATEX 3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง