(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ซีรี่ส์สะอาด 11 ซีรี่ส์]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ | แพทเทิร์น เพลา | สไตล์การติดตั้ง | กันกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,623.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 10,340.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | M5 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 11,432.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 12,384.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 12,742.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 12,782.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 12,940.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 10,460.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 11,412.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 12,067.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 11,095.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 13,119.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | A53 | 5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 12,008.00 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 9,527.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | M5 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 10,836.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 10,996.00 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 11,194.40 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | M9NV | 3 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 13,516.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | F59W | 5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 10,856.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 12,167.20 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนคู่ | ชนิดพื้นฐาน | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม | ||
฿ 12,702.40 | SMC CDRA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ขา | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 14,171.20 | SMC CDRA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | แกนเดี่ยว | ขา | มีเบาะอากาศทั้งสองด้าน | ||
฿ 11,928.80 | ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | F79 | 5 | 2 ชิ้น | M5 | แกนคู่ | ขา | ไม่มีตัวกันกระแทกแบบใช้ลม |
กำลังโหลด …
รุ่น | ชุดทำความสะอาด (ประเภท สุญญากาศ ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง