(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-MSQB10A |
25A-MSQB10A-M9BL |
25A-MSQB20A |
25A-MSQB30A-M9BL |
25A-MSQB50A |
25A-MSQB70A |
25A-MSQB100A |
25A-MSQB100A-M9B |
25A-MSQB100A-M9BW |
25A-MSQB100A-M9NW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | สวิตช์ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | จำนวน สวิตช์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,607.20 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | M5 | ||
฿ 16,185.60 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | M5 | ||
฿ 15,494.00 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | M5 | ||
฿ 13,047.00 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 30 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | ||
฿ 12,928.00 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | ||
฿ 13,896.80 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 70 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | ||
฿ 16,960.80 | SMC A TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ไม่มี | ไม่มี | Rc 1/8 | ||
฿ 18,304.80 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | ||
฿ 18,424.00 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 | ||
฿ 18,424.00 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | Rc 1/8 |
กำลังโหลด …
รูปแบบ | รวมโบลท์ปรับตำแหน่ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง