(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล และการ ชุบ ชุบสังกะสี ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง (ใช้การ ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ จาระบี รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-MDSUB7-90D |
25A-MDSUB7-90S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,881.00 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใบพัดคู่ | ||
฿ 13,507.00 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใบพัดเดี่ยว |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | มุม สั่น A | 90° |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิด(น·ม) | 6 ถึงน้อยกว่า 10 | แรงบิด(น·ม) | 7 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | N/A | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ |
สวิตช์ | ไม่มีสวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็กในตัว) | ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) | ไม่มี | จำนวน สวิตช์ | ไม่มี |
รายการลวดไฟฟ้า | Grommet |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง