1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตสุญญากาศ ระบบตัวกำเนิดสุญญากาศ ใช้กับแบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้ ซีรีส์ 25A-ZK2 (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

ยูนิตสุญญากาศ ระบบตัวกำเนิดสุญญากาศ ใช้กับแบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้ ซีรีส์ 25A-ZK2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,550.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

รหัสสินค้า
25A-ZK2A12K5QW-06-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิด เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด การใช้งาน อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า ประเภทของ ตัวเครื่อง สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ตัวเลือก ฟังก์ชั่น รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วง ความดัน สูงสุด

฿ 2,550.40

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ตัวเก็บเสียงหน่วย-9161R1/8คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6Ø61.2 มมวัตถุ เดียว58-0.1~ 0.1-รูระบายแบบเก็บเสียงN.C./N.C.24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด Lสวิตช์ความดันดิจิทัลสำหรับสุญญากาศพร้อมฟังก์ชันประหยัดพลังงานNPN 1 เอาท์พุต (-100 ถึง 100 kPa)ยูนิต SI คงที่มีสายไฟสำหรับสวิตช์ที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงานยูนิตเดี่ยวมีสายไฟสำหรับสวิตช์ที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงานมีตัวยึด 1 ชิ้นสำหรับยูนิดเดี่ยว (มีโบลท์ยึดบอดี้หลัก)---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-ZK2A12K5QW-06-B ในชุด ยูนิตสุญญากาศ ระบบตัวกำเนิดสุญญากาศ ใช้กับแบตเตอรี่แบบรีชาร์จได้ ซีรีส์ 25A-ZK2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
25A-ZK2-ZSEA-A
25A-ZK2-ZSEAG-A
25A-ZK2-ZSEAM-A
25A-ZK2A12R5AL-08
25A-ZK2A12R5AL-08-B
25A-ZK2A12R5NL2-06-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิด เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด การใช้งาน อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สเปค ไอเสีย การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย พิกัดแรงดันไฟฟ้า รายการไฟฟ้า เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ สเปค เอาต์พุต สเปค หน่วย สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า ประเภทของ ตัวเครื่อง สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ตัวเลือก ฟังก์ชั่น รายละเอียดประเภทชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วง ความดัน สูงสุด

฿ 6,210.95

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------0~ -0.1ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์-----NPN (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต)พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตไม่มี---สวิตช์ความดันสุญญากาศชุดประกอบสวิตช์ความดันสุญญากาศ-

฿ 6,210.95

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------0~ -0.1ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์-----NPN (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต)พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ (ความยาว: 2 เมตร)---สวิตช์ความดันสุญญากาศชุดประกอบสวิตช์ความดันสุญญากาศ-

฿ 6,210.95

1 ชิ้น 55 วัน -ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง---------0~ -0.1ส่วนส่วนประกอบอีเจ็คเตอร์-----NPN (โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 2 เอาท์พุต)ยูนิต SI คงที่ไม่มี---สวิตช์ความดันสุญญากาศชุดประกอบสวิตช์ความดันสุญญากาศ-

฿ 8,779.65

1 ชิ้น 55 วัน ตัวเก็บเสียงหน่วย-9161R1/8คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ8Ø81.2 มมวัตถุ เดียว580~ -0.1-รูระบายแบบเก็บเสียงค้างสถานะ / ลิงก์กับวาล์วลมเป่า / N.C.24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาวสายไฟ 300 มม.สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศNPN 2 เอาท์พุต (0 ถึง -101 kPa)พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ยูนิตเดี่ยวมีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ / สวิตช์แรงดันไม่มีตัวเลือก---

฿ 8,947.10

1 ชิ้น 55 วัน ตัวเก็บเสียงหน่วย-9161R1/8คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ8Ø81.2 มมวัตถุ เดียว580~ -0.1-รูระบายแบบเก็บเสียงค้างสถานะ / ลิงก์กับวาล์วลมเป่า / N.C.24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาวสายไฟ 300 มม.สวิตช์แรงดันดิจิทัลสำหรับยูนิตสุญญากาศNPN 2 เอาท์พุต (0 ถึง -101 kPa)พร้อมฟังก์ชันสลับยูนิตสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ยูนิตเดี่ยวมีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ / สวิตช์แรงดันมีตัวยึด 1 ชิ้นสำหรับยูนิดเดี่ยว (มีโบลท์ยึดบอดี้หลัก)---

฿ 5,944.05

1 ชิ้น 55 วัน ตัวเก็บเสียงหน่วย-9161R1/8คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัชØ6Ø61.2 มมวัตถุ เดียว58--รูระบายแบบเก็บเสียงค้างสถานะ / ลิงก์กับวาล์วลมเป่า / N.C.24 V DCปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L ความยาวสายไฟ 300 มม.ไม่มีไม่มีไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ยูนิตเดี่ยวไม่มีสายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์สำหรับเซ็นเซอร์ / สวิตช์แรงดันมีตัวยึด 1 ชิ้นสำหรับยูนิดเดี่ยว (มีโบลท์ยึดบอดี้หลัก)---