(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
วัสดุทองแดง (cu) และสังกะสี (zn) ไม่ได้ใช้เพื่อลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่ใช้ ชุบผิวนิกเกิล ด้วยไฟฟ้าพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ทองแดง และ ชุบสังกะสี (ใช้ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-RJ0604 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ช่วงความเร็วการชน (นางสาว) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 33.3 | 4 | 0.5 | 0.05 ถึง 1 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | ประเภท ออริฟิส เดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 25A-RJ0604 ในชุด โช้คซับแรงกระแทกชนิดอ่อน รองรับการใช้งานแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ซีรีส์ 25 A-RJ
รหัสสินค้า |
---|
25A-RJ0806H |
25A-RJ0806HU |
25A-RJ0806HUS |
25A-RJ0806L |
25A-RJ0806LS |
25A-RJ0806LU |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ช่วงความเร็วการชน (นางสาว) | พร้อม ฝาครอบ | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 46.8 | - | - | 0.05 ถึง 2 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 55.3 | - | - | 0.05 ถึง 2 | พร้อมฝายูรีเทน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 11,742.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 55.3 | - | - | 0.05 ถึง 2 | พร้อมฝายูรีเทน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น. / นัทสต๊อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 46.8 | - | - | 0.05 ถึง 1 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 46.8 | - | - | 0.05 ถึง 1 | ชนิดพื้นฐาน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น. / นัทสต๊อปเปอร์: 1 ชิ้น | ||
฿ 2,709.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 | 55.3 | - | - | 0.05 ถึง 1 | พร้อมฝายูรีเทน | นัทหกเหลี่ยม: 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง