(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· พื้นที่การติดตั้งน้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับกระบอกสูบ ISO ถึง ISO 15552
· ปรับแต่งใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
· ก้านลูกสูบมีเกลียวในหรือเกลียวนอก
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |||
ปลายก้านลูกสูบ | เกลียวใน | M3 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
เกลียวนอก | M6 | M8 | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 | M27 × 2 | |||||||
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||||||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |||||||||||||
การออกแบบโครงสร้าง | ลูกสูบ | |||||||||||||
ก้านลูกสูบ | ||||||||||||||
ตัวกันกระแทก | แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน | |||||||||||||
การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |||||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | — | ||||||||||||
ด้วยเกลียวใน | ||||||||||||||
ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก้านลูกสูบที่ปลายด้านหนึ่ง | 1.2 ถึง 10 | 1.0 ถึง 10 | 0.8 ถึง 10 | 0.6 ถึง 10 | 0.5 ถึง 10 | |||||||||
ด้วยก้านลูกสูบ S2/S20 | 1.5 ถึง 10 | 1.3 ถึง 10 | 1.2 ถึง 10 | 1.0 ถึง 10 | 0.8 ถึง 10 | 0.5 ถึง 10 |
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด | รุ่นพื้นฐาน | S6 | R3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | 0 ถึง +120 | -20 ถึง +80 | |||||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | 2 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
ADVU-16-20-A-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ สกรู หน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,895.76 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 0.12~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 90 | 121 | M5 | เกลียวนอก | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156596 | 89 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ กระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADVU-16-20-A-P-A ในชุด กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ ADVU
รหัสสินค้า |
---|
ADVU-12-10-P-A |
ADVU-16-10-P-A |
ADVU-16-20-P-A |
ADVU-20-10-P-A |
ADVU-20-15-A-P-A |
ADVU-20-15-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ สกรู หน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | มวล เคลื่อนที่ที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | น้ำหนักพื้นฐานพร้อมระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 0 มม (ก.) | มวล เคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 10 มม (ก.) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,554.24 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.12~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 12 | 51 | 68 | M5 | เกลียวใน | 0.07 | 8 | 15 | 87 | 2 | 156501 | 87 | ||
฿ 5,790.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.12~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 90 | 121 | M5 | เกลียวใน | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156508 | 89 | ||
฿ 5,895.76 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 0.12~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 90 | 121 | M5 | เกลียวใน | 0.1 | 12 | 15 | 89 | 4 | 156510 | 89 | ||
฿ 5,994.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | เกลียวใน | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156515 | 149 | ||
฿ 6,068.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | เกลียวนอก | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156602 | 149 | ||
฿ 6,068.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | เกลียวใน | 0.14 | 20 | 23 | 149 | 6 | 156516 | 149 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง