(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ก้านลูกสูบยึดแน่นไม่ให้หมุนโดยใช้ก้านไกด์และแผ่นเพลท Yoke
- ช่องโครงใส่พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
- อุปกรณ์เสริมมากมาย
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |||||||||
การออกแบบโครงสร้าง | ลูกสูบ | |||||||||
ก้านลูกสูบ | ||||||||||
ตัวกระบอกสูบ | ||||||||||
ตัวกันกระแทก | แหวน/แผ่นกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ทั้งสองด้าน | |||||||||
การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||||||||
มีเกลียวใน | ||||||||||
ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก้านลูกสูบที่ปลายด้านหนึ่ง | 1.5 ถึง 10 | 1.0 ถึง 10 | ||||||||
ด้วยก้านลูกสูบ S2 | 1.5 ถึง 10 | 1.0 ถึง 10 |
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด | รุ่นพื้นฐาน | S6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | 0 ถึง +120 | ||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
ADVUL-12-20-P-A |
ADVUL-16-10-P-A |
ADVUL-20-10-P-A |
ADVUL-20-15-P-A |
ADVUL-25-10-P-A |
ADVUL-25-25-P-A |
ADVUL-25-30-P-A |
ADVUL-32-15-P-A |
ADVUL-32-25-P-A |
ADVUL-50-10-P-A |
ADVUL-63-40-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ก้านลูกสูบ | วัสดุ สกรู หน้าแปลน | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,831.76 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 0.15~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 12 | 51 | 68 | M5 | 0.07 | 156847 | ||
฿ 9,096.68 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.15~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | 16 | 90 | 121 | M5 | 0.1 | 156852 | ||
฿ 9,425.74 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156859 | ||
฿ 9,538.00 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 15 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 20 | 141 | 188 | M5 | 0.14 | 156860 | ||
฿ 10,628.54 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156867 | ||
฿ 11,211.82 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156870 | ||
฿ 11,406.04 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 25 | 247 | 295 | M5 | 0.1 | 156871 | ||
฿ 12,131.94 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156876 | ||
฿ 12,621.91 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 0.1~ 1 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 0.4 | 156878 | ||
฿ 18,157.19 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 0.1~ 1 | เหล็กอัลลอยด์สูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 50 | 1057 | 1178 | G1/8 | 0.64 | 156894 | ||
฿ 24,076.28 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 40 | 0.1~ 1 | เหล็กอัลลอยด์สูง | เหล็กกล้า, ชุบกัลวาไนซ์ | 63 | 1750 | 1870 | G1/8 | 0.7 | 156908 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ กระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง