1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRRD

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRRD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,606.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
• กระบอกลมโรตารี่แบบลูกสูบคู่ ส่งกำลังผ่านกลไกแร็คและพีเนียน
• ความแม่นยำที่ตำแหน่งปลายก้านสูงมาก
• ความสามารถในการรับโหลดสูงมาก

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRRD

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRRD

คุณสมบัติ

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRRD
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DRRD

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาด81012
การออกแบบเฟืองพีเนียน/เฟืองสะพาน
โหมดการทำงานสองทิศทาง
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M3M3M5
ประเภทของการติดตั้งมีรูทะลุ
ด้วยเกลียวใน
มุมหมุน [°]180
มีอุปกรณ์กันกระแทกพร้อมจุดหยุดคงที่
DRRD-: -Pมีอุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
DRRD-: -Y9โช้คซับแรงกระแทกเชิงเส้น,
ปรับอัตโนมัติที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
DRRD-: -Y12โช้คซับแรงกระแทกเชิงเส้นภายนอก, ปรับอัตโนมัติที่ปลายก้านทั้งสองด้าน
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [°]≤ 0.03
ความหนีศูนย์เชิงแกน [มม.]≤ 0.02
โหลดแนวแกนสูงสุด (คงที๋)
การดึง [N]260260330
การดัน [N]70011001400
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
รหัสสินค้า
DRRD-8-180-FH-PA
DRRD-10-180-FH-PA
DRRD-12-180-FH-PA
DRRD-12-180-FH-Y9A
DRRD-16-180-FH-PA
DRRD-16-180-FH-Y9A
DRRD-20-180-FH-PA
DRRD-20-180-FH-Y9A
DRRD-25-180-FH-PA
DRRD-25-180-FH-Y9A
DRRD-32-180-FH-PA
DRRD-32-180-FH-Y9A
DRRD-35-180-FH-PA
DRRD-35-180-FH-Y9A
DRRD-40-180-FH-PA
DRRD-40-180-FH-Y9A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
วัสดุ วัสดุ เพลาขับ ขนาด กันกระแทก แรงบิด ทฤษฎีที่ 6 บาร์
(นิวตันเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 9,606.04

SEMI-ROT. DRIVE 1 ชิ้น 31 วัน 0.3~ 0.8-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง8มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน0.2M32223060155

฿ 10,376.85

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3~ 0.8-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง10มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน0.4M32350968245

฿ 12,696.52

SEMI-ROT. DRIVE 1 ชิ้น 8 วัน 0.3~ 0.8-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง12มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน0.8M52282067380

฿ 17,580.14

SEMI-ROT. DRIVE 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 1-สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง12การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน0.8M52399248385

฿ 18,458.57

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 0.3~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว16มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน1.59M51577238640

฿ 22,463.36

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 0.2~ 1อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว16การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน1.59M51644389650

฿ 20,363.65

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว20มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน2.41M51395606839

฿ 25,539.66

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 0.2~ 1อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว20การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน2.41M51427379883

฿ 22,316.76

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว25มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน5.15M513599801349

฿ 29,592.92

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 7 วัน 0.2~ 1อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว25การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน5.15M513602481358

฿ 28,225.40

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 0.3~ 0.8อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว32มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน10.1G1/815785122816

฿ 35,142.29

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 0.2~ 1อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว32การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน10.1G1/815785182976

฿ 33,900.72

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 0.3~ 0.8อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว35มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน15.8G1/815268254510

฿ 43,450.52

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 30 วัน 0.2~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว35การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน15.8G1/815471024784

฿ 43,307.58

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 8 วัน 0.3~ 0.8อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว40มีแพ็ด/แหวนรองกันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน24.1G1/815032696070

฿ 52,904.77

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 1อลูมิเนียม, อโนไดซ์เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว40การกันกระแทกทั่วไปด้วยระบบไฮดรอลิกภายใน24.1G1/815269866424

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ผิวเรียบ วัสดุ ซีล NBR, TPE-U(PU) มุม หมุน(องศา) 180
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -10 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]