1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ ERMO

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ ERMO
  • กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ ERMO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,917.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
ERMO-16-ST-E
ERMO-25-ST-E
ERMO-32-ST-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราทด ขนาด ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(องศา)
แรงบิด ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
ความเร็วในการ แกนหมุน ขนาดเกลียว
(1 นาที)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(1 นาที)
แรงตามแนวแกน สูงสุด
(N)
แรง ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด
(N)
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์
(ก)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 37,917.09

ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 9:116±0.05°0.81002002903001.43008526

฿ 41,850.29

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 9:125±0.05°2.56615035045033008527

฿ 43,815.92

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน 7:132±0.1°5501004505504.23008528

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ วัสดุ ของ หน้าแปลน อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ แบ็คแลช/ระยะฟรี บิด(องศา) 0.2
ระดับการป้องกัน IP40 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) 0 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ขนาดเกลียว DC(V) 24