1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

PROX. SENSOR

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,572.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สำหรับร่อง T หรือ ร่องกลม และ แบบบล็อค
● การเชื่อมต่อสายไฟ : 3 สาย
● ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งาน (V) : 0-30, 3-230, 5-30 และ 12-27
● ความยาวสายไฟ (m.): 0.3, 2.5, 5 และ 7.5
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

SME-8M

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
การออกแบบสำหรับร่อง T-slot
ตามมาตรฐานEN 60947-5-2
ใบรับรองการอนุมัติc UL us - ได้รับการรับรอง (OL)
เครื่องหมายการค้า RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
คุณสมบัติพิเศษความทนน้ำมัน
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
สัญญาณอินพุต/องค์ประกอบการวัด
หลักการวัดรีดแม่เหล็ก
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]               -40 ถึง +70
เอาท์พุตการเปลี่ยน
ชนิดSME-8M-DSSME-8M-ZSSME-8M-DO
เอาท์พุตการเปลี่ยนหน้าสัมผัส, สองขั้ว
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/C
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]50080
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA]8080
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]102.4
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W]2.42.4
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด AC [VA]102.4
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด AC ในชุดติดตั้ง [VA]2.42.4
แรงดันตก [V]≤ 1.5≤ 4.8≤ 3.5

SME-10

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบสำหรับร่อง C-slot
สอดคล้องกับEN 60947-5-2
การรับรองเครื่องหมายการค้า RCM
เครื่องหมาย CEตามมาตรฐาน EU EMC Directive
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
หลักการวัดรีดแม่เหล็ก
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-20 ถึง +70
เอาท์พุตการเปลี่ยนหน้าสัมผัส, สองขั้ว
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/O
การทำซ้ำของค่าเปลี่ยน [มม.]± 0.1
เวลาเปิด [ms]≤ 0.6
เวลาปิด [ms]≤ 0.05
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]100
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]500
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]1
แรงดันตก [V]0
การป้องกันการลัดวงจรไม่มี
การป้องกันการโอเวอร์โหลดไม่มี
ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน DC [V]12 ถึง 27
ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน AC [V]12 ถึง 27
การป้องกันการต่อขั้วสลับไม่มี

ส่วนประกอบเครื่องกลไฟฟ้า

ชนิดSME-10-: -K: -:SME-10-: -S: -:
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล, 3 สายสายเคเบิลพร้อมปลั๊ก M8x1, 3 พิน
ทิศทางการเชื่อมต่อInline, แนวนอนInline, แนวนอน
ความยาวสายเคเบิล [ม.]2.50.3
ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุปลอกหุ้มสายเคเบิลTPE-U (PUR)

SME-8

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดSME-8-: -S6SME-8-: -230
การออกแบบสำหรับร่อง T-slot
เป็นไปตามมาตรฐานEN 60947-5-2
การรับรองเครื่องหมายการค้า RCM
CCC
เครื่องหมาย CEตามมาตรฐาน EU EMC Directive
ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
หลักการวัดรีดแม่เหล็ก
อุณหภูมิแวดล้อม  [°C]-40 ถึง +120-30 ถึง +60
เอาท์พุตการเปลี่ยนหน้าสัมผัส, สองขั้วหน้าสัมผัส, สองขั้ว
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/O
การทำซ้ำของค่าเปลี่ยน [มม.]±0.1±0.1
เวลาเปิด [ms]≤ 0.52
เวลาปิด [ms]≤ 0.030.03
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]800500
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]500120
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด AC [VA]10
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]10
แรงดันตก [V]≤ 0≤ 3.9
กระแสเหลือ [mA]0
รหัสสินค้า
SME-8M-DS-24V-K-0,​3-M8D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการออกแบบ วัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC
(V)
กระแส Output สูงสุด
(mA)
ประเภทของการติดตั้ง ตำแหน่ง ติดตั้ง ความยาว สายไฟ
(m)
วัสดุ เปลือก สายไฟ เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(Hz)
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC
(Hz)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(mm)
น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 1,659.79

PROX. SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, PA, TPE-U(PUR), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-305-30500ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน-0.3TPE-U(PUR)-10---4070--8.9543861

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หลักการวัด รีดแม่เหล็ก การสลับ เอาต์พุต ตามหน้าสัมผัส, สองขั้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SME ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SME-10-SQ-LED-24
SME-10M-DS-24V-E-0,​3-L-M8D
SME-10M-DS-24V-E-2,​5-L-OE
SME-8M-DS-24V-K-2,​5-OE
SME-8M-DS-24V-K-5,​0-OE
SME-8M-DS-24V-K-7,​5-OE
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการออกแบบ วัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC
(V)
กระแส Output สูงสุด
(mA)
ประเภทของการติดตั้ง ตำแหน่ง ติดตั้ง ความยาว สายไฟ
(m)
วัสดุ เปลือก สายไฟ เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(Hz)
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC
(Hz)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(mm)
น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 2,656.91

1 ชิ้น 31 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมทองเหลือง, PPS, TPE-U(PU), สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง, ชุบนิกเกิลIP65, IP6712-2712-27100ยึดในร่องสล็อตกลม สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว-0.3TPE-U(PUR)50010.1--20703 พิน, สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก, M8x1-5173213

฿ 1,888.88

1 ชิ้น 7 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมPA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-305-30300ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบนใด ๆ0.3TPE-U(PUR)509-0.4-4070-0.26.7551367

฿ 1,803.68

1 ชิ้น 7 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมPA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-305-30300ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบนใด ๆ2.5TPE-U(PUR)509-0.4-4070-0.216.8551365

฿ 1,572.69

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-305-30500ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน-2.5TPE-U(PUR)-10---4070--29.8543862

฿ 1,790.41

1 ชิ้น 7 วัน -PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-305-30500ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน-5TPE-U(PUR)-10---4070--58.3543863

฿ 2,008.78

1 ชิ้น 8 วัน -PA, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-305-30500ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบน-7.5TPE-U(PUR)-10---4070--86.8543876