(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMEO ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบบล็อคและแบบกลม
● ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน :
แบบบล็อค - AC และ DC 12-27 V
แบบกลม - DC 12-27 V
● ความยาวสาย (m.): 2.5
● สวิตชิ่งเอาต์พุต : หน้าสัมผัสแบบไบโพลาร์
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 3 สาย | 2- สาย | |||
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | SMEO-1-: -24 | SMEO-1-S-24-B | SMEO-1-LED-230 | SMEO-1-B | SMEO-1-S6, ความร้อน ความทนทาน |
การออกแบบ | การออกแบบบล็อค | ||||
เป็นไปตามมาตรฐาน | — | — | EN 60947-5-2 | DIN EN 60947-5-2 | DIN EN 60947-5-2 |
การรับรอง | RCM | — | RCM | — | — |
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | — | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | — | — |
— | — | ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป | |||
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE |
ชนิด | SMEO-4U-: -24 | SMEO-4U-: -230 |
---|---|---|
การออกแบบ | แบบกลม | แบบกลม |
สอดคล้องกับ | — | EN 60947-5-2 |
การรับรอง | เครื่องหมายการค้า RCM | เครื่องหมายการค้า RCM |
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive |
— | ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป | |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปลอดทองแดงและ PTFE | ปลอดทองแดงและ PTFE |
รหัสสินค้า |
---|
SMEO-1-LED-24-B |
SMEO-1-S-LED-24-B |
SMEO-4U-K-LED-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การออกแบบ | วัสดุ ตัวเสื้อ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC (V) | กระแส Output สูงสุด (mA) | ตำแหน่ง ติดตั้ง | ความยาว สายไฟ (m) | วัสดุ เปลือก สายไฟ | ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC (Hz) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,834.34 | SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การออกแบบบล็อค | ซิงค์ดายคาส | 12-27 | 1000 | ใด ๆ | 2.5 | TPE-U(PUR) | 27 | 70 | 3 สาย, สายเคเบิล | 85 | 30459 | ||
฿ 4,521.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | การออกแบบบล็อค | PET | 12-27 | 1000 | ใด ๆ | - | - | 27 | 70 | 3 พิน, M8x1, ปลั๊ก | 20 | 150848 | ||
฿ 3,738.46 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | แบบกลม | PET | - | 500 | - | 2.5 | TPE-U(PUR) | 10 | 60 | 3 สาย, สายเคเบิล | 70 | 36198 |
กำลังโหลด …
หลักการวัด | รีดแม่เหล็ก | ระดับการป้องกัน | IP67 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 12-27 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | มีอุปกรณ์เสริม | การสลับ เอาต์พุต | ตามหน้าสัมผัส, สองขั้ว | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) | -20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง