(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผู้ผลิต ไม่มี | รหัสสินค้า | B1 | B3 | D1 ⌀ | D2 ⌀ | D3 ⌀ | D4 ⌀ | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | W1 | CRC | น้ำหนัก [ก.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2197135 | DARQ-K-P-A1-F05-20-R1 | 65 | 30 | 50 | 35 | 4.5 | 5.4 | 45 | 5 | 3 | 110 | 81.6 | 78.4 | 45° | 2 | 350 |
2197136 | DARQ-K-P-A1-F05-30-R1 | 55 | 380 |
รหัสสินค้า |
---|
DARQ-K-P-A1-F05-20-R1 |
DARQ-K-P-A1-F05-30-R1 |
DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 |
DARQ-K-X1-A1-F05-30-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | วัสดุ ของ สกรู | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 878.88 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | เหล็กอัลลอยด์สูง | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 2197135 | 350 | ||
฿ 878.88 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 30 | เหล็กอัลลอยด์สูง | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 2197136 | 380 | ||
฿ 560.87 | MOUNTING FLANGE ADAPTER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 20 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | 3636269 | 350 | ||
฿ 560.87 | MOUNTING FLANGE ADAPTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | - | 3636270 | 380 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง