(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ซีรีส์ Festo SMBR
ผู้ผลิต จำนวน | รหัส ผลิตภัณฑ์ | สำหรับลูกสูบØ | B1 | B2 | H1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175091 | SMBR-8-8 | 8 | 18.9 | 12.3 | 18.4 | 19 | 7 |
175092 | SMBR-8-10 | 10 | 20.4 | 13.8 | 20.4 | 19 | 7 |
175093 | SMBR-8-12 | 12 | 22.7 | 14.3 | 21.9 | 19 | 7 |
175094 | SMBR-8-16 | 16 | 28.2 | 16.9 | 25.7 | 19 | 8 |
175095 | SMBR-8-20 | 20 | 34.5 | 20.8 | 30.4 | 19 | 9 |
175096 | SMBR-8-25 | 25 | 36.7 | 22.7 | 35.6 | 19 | 9 |
175097 | SMBR-8-32 | 32 | 41.7 | 24.6 | 42.7 | 19 | 9 |
175098 | SMBR-8-40 | 40 | 47.1 | 26.5 | 50.7 | 19 | 9 |
175099 | SMBR-8-50 | 50 | 56.4 | 28.6 | 61.5 | 19 | 9 |
175100 | SMBR-8-63 | 63 | 69.4 | 32 | 74.5 | 19 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
SMBR-8-8 |
SMBR-8-8/100-S6 |
SMBR-8-10 |
SMBR-8-12 |
SMBR-8-16 |
SMBR-8-20 |
SMBR-8-25 |
SMBR-8-32 |
SMBR-8-40 |
SMBR-8-50 |
SMBR-8-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุยึดยึด | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.24 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | - | - | - | - | - | - | 175091 | ||
฿ 476.07 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | อะลูมิเนียมอัลลอย, สเตนเลส อัลลอยด์อัลลอยด์ สูง | สเตนเลส อัลลอยด์ สูง | - | - | - | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะ | 538937 | ||
฿ 219.24 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | 175092 | ||
฿ 219.24 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | - | - | - | - | - | 175093 | ||
฿ 219.24 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | อะลูมิเนียมอัลลอย | - | POM | -20 | 70 | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 175094 | ||
฿ 219.24 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | อะลูมิเนียมอัลลอย | - | POM | -20 | 70 | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 175095 | ||
฿ 219.24 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | อะลูมิเนียมอัลลอย | - | POM | -20 | 70 | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 175096 | ||
฿ 237.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 32 | - | - | - | - | - | - | 175097 | ||
฿ 237.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | - | - | - | - | - | - | 175098 | ||
฿ 237.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | - | - | - | - | - | - | 175099 | ||
฿ 237.55 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 63 | - | - | - | - | - | - | 175100 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง