(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าแปลน แปลนหมุนซีรีส์ Festo SNCL
ผู้ผลิต จำนวน | รหัส ผลิตภัณฑ์ | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง [มิลลิเมตร] | ซีดีØ H9 | E | EW H12 | ฟลอริด้า ±0.2 | L | นาย | TG | XC | ซีอาร์ซี | น้ำหนัก [ก.] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSBC-: | DSBC-:-ค | ||||||||||||
174404 | SNCL-32 | 32 | 10 | 45 + 0.2 / -0.5 | 26 | 22 | 13 | 10 | 32.5 | 141.1 | 186.1 | 1 | 71 |
174405 | SNCL-40 | 40 | 12 | 54-0.5 | 28 | 25 | 16 | 12 | 38 | 158.9 | 211.9 | 1 | 95 |
174406 | SNCL-50 | 50 | 12 | 64-0.6 | 32 | 27 | 16 | 12 | 46.5 | 168.8 | 235.8 | 1 | 158 |
174407 | SNCL-63 | 63 | 16 | 75-0.6 | 40 | 32 | 21 | 16 | 56.5 | 189.1 | 265.1 | 1 | 225 |
174408 | SNCL-80 | 80 | 16 | 93-0.8 | 50 | 36 | 22 | 16 | 72 | 209.6 | 304.6 | 1 | 436 |
174409 | SNCL-100 | 100 | 20 | 110 + 0.3 / -0.8 | 60 | 41 | 27 | 20 | 89 | 228.5 | 326.7 | 1 | 606 |
174410 | SNCL-125 | 125 | 25 | 131-0.8 | 70 | 50 | 30 | 25 | 110 | 275 | 399.3 | 1 | 1135 |
รหัสสินค้า |
---|
SNCL-32 |
SNCL-40 |
SNCL-50 |
SNCL-63 |
SNCL-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | น้ำหนัก (ก.) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 922.31 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 71 | 174404 | ||
฿ 968.35 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 95 | 174405 | ||
฿ 1,223.36 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 158 | 174406 | ||
฿ 1,417.50 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 63 | 225 | 174407 | ||
฿ 1,820.00 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 436 | 174408 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ติดตั้ง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ลิเมอร์ | วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า ชุบสังกะสี |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -40 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 90 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง