(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
LRL-1/2-QS-12 |
LRL-1/4-QS-6 |
LRL-1/4-QS-8 |
LRL-1/4-QS-10 |
LRL-1/8-QS-4 |
LRL-1/8-QS-6 |
LRL-1/8-QS-8 |
LRL-3/8-QS-8 |
LRL-3/8-QS-10 |
LRL-3/8-QS-12 |
LRL-M5-QS-4 |
LRL-M5-QS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ ของ ซีล เกลียว | อัตราการไหล ขนาดเกลียว เปิด (ลิตร / นาที) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,163.98 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/2 | QS-12 | 730 | 153521 | 110 | |||
฿ 2,188.84 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | QS-6 | 240 | 153514 | 38 | |||
฿ 2,197.20 | SENSORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | QS-8 | 224 | 153516 | 39 | |||
฿ 2,465.65 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | QS-10 | 231 | 153518 | 43 | |||
฿ 1,749.99 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/8 | QS-4 | 93 | 153511 | 21 | |||
฿ 1,892.30 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/8 | QS-6 | 115 | 153513 | 22 | |||
฿ 2,188.84 | SENSORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/8 | QS-8 | 115 | 153515 | 23 | |||
฿ 2,686.88 | SENSORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | G3/8 | QS-8 | 393 | 153517 | 70 | |||
฿ 2,686.88 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G3/8 | QS-10 | 423 | 153519 | 74 | |||
฿ 3,000.16 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G3/8 | QS-12 | 379 | 153520 | 78 | |||
฿ 1,549.11 | SENSORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | M5 | QS-4 | 30 | 153510 | 9.5 | |||
฿ 1,749.99 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | M5 | QS-6 | 30 | 153512 | 11 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT-เสริมความแข็งแรง | วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | แยก วัสดุ แผ่นดิสก์ | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
การควบคุม ความดัน ขั้นต่ำ(บาร์) | 6 | การควบคุม ความดัน สูงสุด | 0 | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง