(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาด | MS4 | MS6 | |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 | เกลียวใน | G1/8 หรือ G1/4 | G1/4, G3/8 หรือ G1/2 |
เพลทการเชื่อมต่อ AG... | G1/8, G1/4 หรือ G3/8 | G1/4, G3/8, G1/2 หรือ G3/4 | |
เพลทการเชื่อมต่อ AQ... | NPT1/8, NPT1/4 หรือ NPT3/8 | NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2 หรือ NPT3/4 | |
การออกแบบโครงสร้าง | ตัวปรับไดอะแฟรมแบบควบคุมโดยตรง | ||
ฟังก์ชันการควบคุม | ความดันเอาท์พุตคงที่, มีการชดเชยความดันปฐมภูมิ, มีทิศทางการไหลย้อนกลับ, มี/ไม่มีการระบายเสริม | ||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
การติดตั้งแบบ Inline | |||
สำหรับติดตั้งพาแนลด้านหน้า | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
การล็อคการปรับความดัน | ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค | ||
ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค, ล็อคได้ด้วยอุปกรณ์เสริม | |||
ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว | |||
ช่วงการควบคุมแรงดัน /การดำเนินการ | D5 [บาร์] | 0.3...4, ทำงานแบบแมนนวล1) | |
D6 [บาร์] | 0.3: 7, ทำงานแบบแมนนวล1) | ||
D7 [บาร์] | 0.5...12, ทำงานแบบแมนนวล (0.5...10 พร้อมเซ็นเซอร์ความดัน AD... หรือการรับรองจาก UL) | ||
D8 [บาร์] | — | 0.5...16, ทำงานแบบแมนนวล (0.5...10 การรับรองจาก UL) | |
ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์] | 0.25 (0.4 มีเกจวัดความดันแบบปุ่มหมุนโรตารี่ DM1/DM2) | 0.25 (0.4 มีเกจวัดความดันแบบปุ่มหมุนโรตารี่ DM2) | |
จอแสดงความดัน | ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านหน้าจอ LCD และเอาท์พุตไฟฟ้า | ||
ด้วยเซ็นเซอร์แรงดันสำหรับสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุตผ่านตัวบอกสถานะการทำงานและเอาท์พุตไฟฟ้า | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
ด้วยเกจวัดแรงดันพร้อมด้วยสเกลสีแดง/สีเขียวสำหรับแสดงแรงดันเอาท์พุต | |||
ด้วยเกจวัดความดันในปุ่มหมุนโรตารี่สำหรับแสดงความดันเอาท์พุต | |||
G1/8 เตรียมไว้ | — | ||
G1/4 เตรียมไว้ |
ขนาด | MS4 | MS6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
ช่วงการควบคุมแรงดัน | D5 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 5,500 | 7,500 |
D6 | 1,150 | 1,800 | 3,000 | 5,800 | 6,500 | |
D7 | 1,000 | 1,700 | 2,700 | 4,500 | 5,500 | |
D8 | — | — | 2,200 | 4,000 | 4,500 |
ขนาด | MS4 | MS6 |
---|---|---|
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 0.8: 14 (0.8: 10) | 0.8: 20 (0.8: 10) |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | |
ก๊าซเฉื่อย | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -10: +60 (0: +50) | |
อุณหภูมิของของตัวกลาง (°C) | -10: +60 (0: +50) | |
อุณหภูมิจัดเก็บ [°C] | -10: +60 | |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | |
ความปลอดภัยทางอาหาร | ดูข้อมูลเสริมเกี่ยวกับวัสดุ | |
การรับรองจาก UL | การรับรองจาก cULus (OL) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | วัสดุ ของแผงควบคุม | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ ของ ซีล เกลียว | แรงดันขาออก 2 (บาร์) | ระดับการป้องกัน | การควบคุม ความดัน ขั้นต่ำ (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | ผสม. อุณหภูมิปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | ความแม่นยำ ในการทำซ้ำใน±% FS | ขนาด | สื่อปฏิบัติการ | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,994.53 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2100 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.25 | 0.3 | 4 | 60 | -10 | -10 | 60 | 4 | พร้อมเกจวัดความดัน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 529415 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2100 | PE | G1/4 | G1/4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 529416 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1800 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.25 | 0.3 | 7 | 60 | -10 | -10 | 60 | 4 | พร้อมเกจวัดความดัน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 529417 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1800 | PE | G1/4 | G1/4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529418 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1700 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.25 | 0.5 | 12 | 60 | -10 | -10 | 60 | 4 | พร้อมเกจวัดความดัน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 529419 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1700 | PE | G1/4 | G1/4 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 529420 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1200 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 529421 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1200 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 529422 | 225 | ||
฿ 1,815.96 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1150 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 543519 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1150 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529423 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1150 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529424 | 225 | ||
฿ 2,367.08 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1150 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 543520 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1000 | PE | G1/8 | G1/8 | 0.25 | 0.5 | 12 | 60 | -10 | -10 | 60 | 4 | พร้อมเกจวัดความดัน | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 529425 | 225 | ||
฿ 1,994.53 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1000 | PE | G1/8 | G1/8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 529426 | 225 | ||
฿ 2,099.76 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1900 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 529471 | 222 | ||
฿ 2,277.79 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1900 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 529473 | 222 | ||
฿ 2,686.48 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 650 | - | G1/4 | QS-8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 529474 | 222 | ||
฿ 2,099.76 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1700 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529477 | 222 | ||
฿ 2,277.79 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1700 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529479 | 222 | ||
฿ 2,685.94 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 840 | - | G1/4 | QS-8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529480 | 222 | ||
฿ 2,686.48 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 840 | - | G1/4 | QS-8 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529481 | 222 | ||
฿ 1,917.99 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1700 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 529482 | 222 | ||
฿ 2,099.76 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1500 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 529483 | 222 | ||
฿ 2,277.79 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1500 | - | G1/4 | G1/4 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 529485 | 222 | ||
฿ 2,685.94 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 640 | - | G1/4 | QS-8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 529486 | 222 |
กำลังโหลด …
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.08:: 1.4 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อย | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ คอนเนคเตอร์ โมดูล | PA, POM | การควบคุม ความดัน สูงสุด | -10 |
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | 60 | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4], ก๊าซเฉื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง