1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ UC

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ UC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ UC

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ UC

คุณสมบัติ

ตัวเก็บเสียง, ซีรีส์ UC

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

การเชื่อมต่อนิวเมติกส์M5M7G1/8G1/4G3/8
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)]< 60< 58< 59< 60< 60
อัตราการไหลตามบรรยากาศ [L/min]350800170032005000
น้ำหนักสินค้า [g]0.41.22.65.210.5

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ความดันในการใช้งาน [บาร์]0: 10
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถหล่อลื่นได้
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-10: +70
รหัสสินค้า
UC-1/4
UC-1/8
UC-QS-3H
UC-QS-4H
UC-QS-6H
UC-QS-8H
UC-QS-10H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง
(เดซิเบล (A))
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 419.64

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน G1/4601650045.2

฿ 340.55

SILENCERS 1 ชิ้น 7 วัน G1/8591614192.6

฿ 335.45

SILENCERS 1 ชิ้น 31 วัน QS-3601650050.4

฿ 335.45

SILENCERS 1 ชิ้น 8 วัน QS-4601650060.5

฿ 335.45

SILENCERS 1 ชิ้น 8 วัน QS-6601650071.1

฿ 344.39

SILENCERS 1 ชิ้น 8 วัน QS-8601756112.3

฿ 644.76

SILENCERS 1 ชิ้น 31 วัน QS-10685264755.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุกันกระแทก PE วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว PE ขนาดแพ็ค 1
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) 0 แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -10
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 70 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]