(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | เขา-G3 / 4-LO |
---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1, 2 | ช. 3/4 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | G1 |
การออกแบบ | วาล์ว แกนลูกสูบ |
ประเภทการกระตุ้น | คู่มือ |
ประเภทของการติดตั้ง | การ ติดตั้ง ตัวต่อสายเคเบิ้ล |
รูทะลุ | |
ตำแหน่ง ชุมนุม | ใด |
ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง bistable |
ฟังก์ชั่น ไอเสีย | ไม่มีการ อุปกรณ์ควบคุม ไหล |
ทิศทางการไหล | ไม่ กลับด้านได้ |
การแทนที่ด้วยตนเอง | ไม่มี |
หลักการ กระบวนการซีล | อ่อนนุ่ม |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -12 | ร 1/8 | ร 1/4 | ร 3/8 | ร 1/2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -12 | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -12 | |||
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
การออกแบบ | วาล์ว แกนลูกสูบ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | การ ติดตั้ง ตัวต่อสายเคเบิ้ล | ||||||||||
มี รูทะลุ | |||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด | ||||||||||
ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์ว 2/2 ทาง bistable | ||||||||||
ประเภทของการกระตุ้น | คู่มือ | ||||||||||
ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุม ไพล็อต | โดยตรง | ||||||||||
ทิศทางการไหล | ไม่ กลับด้านได้ | ||||||||||
หลักการ กระบวนการซีล | อ่อนนุ่ม |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -12 | ร 1/8 | ร 1/4 | ร 3/8 | ร 1/2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -12 | คำพูดคำจา -6 | ร 1/8 | คำพูดคำจา -8 | ร 1/4 | คำพูดคำจา -10 | ร 3/8 | คำพูดคำจา -12 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | ไม่ท่อ | ||||||||||
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
การออกแบบ | วาล์ว แกนลูกสูบ | ||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | การ ติดตั้ง ตัวต่อสายเคเบิ้ล | ||||||||||
มี รูทะลุ | |||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด | ||||||||||
ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง bistable | ||||||||||
ประเภทของการกระตุ้น | คู่มือ | ||||||||||
ฟังก์ชั่น ระบายอากาศ | ไม่มีการ อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ||||||||||
ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุม | โดยตรง | ||||||||||
ทิศทางการไหล | ไม่ กลับด้านได้ | ||||||||||
หลักการ กระบวนการซีล | อ่อนนุ่ม |
รหัสสินค้า |
---|
HE-2-1/2-QS-12 |
HE-2-1/4-QS-8 |
HE-2-1/8-QS-6 |
HE-2-3/8-QS-10 |
HE-2-QS-6 |
HE-2-QS-8 |
HE-2-QS-10 |
HE-2-QS-12 |
HE-3-1/2-QS-12 |
HE-3-1/4-QS-8 |
HE-3-1/8-QS-6 |
HE-3-3/8-QS-10 |
HE-3-QS-6 |
HE-3-QS-8 |
HE-3-QS-10 |
HE-3-QS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,194.41 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R1/2 | คำพูดคำจา -12 | 834.3 | 3.5 | 153474 | 86 | ||
฿ 1,024.92 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R1/4 | คำพูดคำจา -8 | 423.9 | 2.4 | 153472 | 36 | ||
฿ 914.37 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R1/8 | คำพูดคำจา -6 | 279.9 | 4.7 | 153471 | 29 | ||
฿ 1,100.88 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R3/8 | คำพูดคำจา -10 | 760.5 | 3.2 | 153473 | 60 | ||
฿ 842.96 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -6 | 256.5 | 4.6 | 153467 | 23 | ||
฿ 914.37 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -8 | 415.8 | 3.2 | 153468 | 26 | ||
฿ 982.40 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -10 | 752.4 | 3.5 | 153469 | 41 | ||
฿ 1,059.49 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | คำพูดคำจา -12 | คำพูดคำจา -12 | 788.4 | 4.6 | 153470 | 47 | ||
฿ 1,194.41 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R1/2 | คำพูดคำจา -12 | 834.3 | 3.6 | 153482 | 86 | ||
฿ 1,024.92 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R1/4 | คำพูดคำจา -8 | 423.9 | 4.7 | 153480 | 36 | ||
฿ 914.37 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R1/8 | คำพูดคำจา -6 | 279.9 | 4.6 | 153479 | 29 | ||
฿ 1,100.88 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ล้อเล่นเวอร์นิเคิล | R3/8 | คำพูดคำจา -10 | 760.5 | 3.5 | 153481 | 60 | ||
฿ 842.96 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -6 | 256.5 | 4.5 | 153475 | 23 | ||
฿ 914.37 | SENSORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | คำพูดคำจา -8 | คำพูดคำจา -8 | 415.8 | 4.7 | 153476 | 26 | ||
฿ 982.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | คำพูดคำจา -10 | คำพูดคำจา -10 | 752.4 | 2.6 | 153477 | 41 | ||
฿ 1,059.49 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | คำพูดคำจา -12 | คำพูดคำจา -12 | 788.4 | 3.3 | 153478 | 47 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT- เสริมแรง | วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุลูกบิดหมุน | POM |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | 0 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | 0 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง