(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชั่น วาล์ว | ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ไหล | ||
---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | M5 | ช 1/8 | ช 1/4 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | M5 | ช 1/8 | ช 1/4 |
ส่วนประกอบการปรับ | สกรูขึ้นลาย | ||
ประเภทของการติดตั้ง | ติดตั้งแผงด้านหน้า | การติดตั้ง อินไลน์ | |
รูทะลุ | - | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | M5 | ช 1/8 | ช 1/4 |
---|---|---|---|
ความดัน ใช้งาน [bar] | 0 ถึง 10 | ||
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 85731: 2010 [7: 4: 4] | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถใช้งานกับตัวกลางที่หล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +60 | ||
อุณหภูมิปานกลาง [℃] | -20 ถึง +60 | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ [℃] | -20 ถึง +40 | -20 ถึง +60 |
รหัสสินค้า |
---|
GRO-1/8-B |
GRO-QS-3 |
GRO-QS-4 |
GRO-QS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ (ลิตร / นาที) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,629.49 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | อะลูมิเนียมอัลลอย | อะลูมิเนียมอัลลอย | G1 / 8 | G1 / 8 | -20 | -20 | 210 | - | 3 | 151216 | วันที่ 31 | ||
฿ 1,091.81 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA- เสริมแรง | - | คำพูดคำจา -3 | QS-3 | -10 | -10 | 85 | 120 | - | 193971 | 12 | ||
฿ 1,273.57 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA- เสริมแรง | - | คำพูดคำจา -4 | QS-4 | -10 | -10 | 110 | 165 | - | 193972 | 12 | ||
฿ 1,273.57 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA- เสริมแรง | - | คำพูดคำจา -6 | คำพูดคำจา -6 | -10 | -10 | 245 | 430 | - | 193973 | 22 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า อัลลอยด์ สูง | กำลังปรับ องค์ประกอบ | สกรูขึ้นลาย |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง