1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ลม รุ่น PUN [1-50 ตัวต่อแพ็คเกจ]【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,265.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางท่อลม PUN ซีรีส์
สายยาง ท่อลม ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 2 ถึง 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 1.2 ถึง 11
● ความยาว (m.) : 50, 200, 400 และ 500
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -35 ถึง 60
● วัสดุ : TPE-U(PU)
● สี : สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีธรรมชาติ, สีแดง และ สีโปร่งแสง เช่น สีน้ำเงิน, สีเขียว และ สีเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ

สายยาง ลมชุด PUN

สายยาง ลมชุด PUN

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ชนิดPUN-H-3PUN-H-4PUN-H-6PUN-H-8PUN-H-10PUN-H-12PUN-H-14PUN-H-16
ภายนอกØ [มม.]346810121416
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า [มม.]346810121416
สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล ด้วย น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน [mm]-346----
ความดัน ทำงาน [บาร์] ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-0.95 ถึง +10
สื่อปฏิบัติการอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]
น้ำตามประกาศของผู้ผลิต
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-35 ถึง +60
การทดสอบไฟของ วัสดุUL94 HB
การรับรองกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)
ลักษณะท่อเหมาะสำหรับ โซ่ พลังงานในการใช้งานที่มีอัตรารอบสูง
เงื่อนไขการทดสอบท่อความเหมาะสมสำหรับ โซ่ พลังงาน:> 5 ล้านรอบ มาตรฐาน เฟสโต942021
รหัสสินค้า
PUN-4X0,​75-BL
PUN-6X1-BL
PUN-6X1-BL-500
PUN-6X1-DUO-BS
PUN-6X1-GE
PUN-6X1-RT
PUN-6X1-SI
PUN-6X1-SW
PUN-8X1,​25-BL
PUN-8X1,​25-BL-400
PUN-8X1,​25-DUO-BS
PUN-8X1,​25-GE
PUN-8X1,​25-GN
PUN-8X1,​25-RT
PUN-8X1,​25-SI
PUN-8X1,​25-SW
PUN-10X1,​5-BL
PUN-10X1,​5-GE
PUN-10X1,​5-RT
PUN-10X1,​5-SI
PUN-10X1,​5-SW
PUN-12X2-BL
PUN-12X2-GE
PUN-12X2-SI
PUN-12X2-SW
PUN-14X2-BL
PUN-16X2,​5-BL
PUN-16X2,​5-SW
PUN-H-2X0,​4-NT
PUN-H-2X0,​4-SW
PUN-H-3X0,​5-BL
PUN-H-3X0,​5-BL-500
PUN-H-3X0,​5-NT
PUN-H-3X0,​5-NT-500
PUN-H-3X0,​5-SI
PUN-H-3X0,​5-SI-500
PUN-H-3X0,​5-SW
PUN-H-3X0,​5-SW-500
PUN-H-4X0,​75-BL
PUN-H-4X0,​75-BL-500
PUN-H-4X0,​75-DUO
PUN-H-4X0,​75-NT
PUN-H-4X0,​75-NT-500
PUN-H-4X0,​75-RT
PUN-H-4X0,​75-SI
PUN-H-4X0,​75-SI-500
PUN-H-4X0,​75-SW-500
PUN-H-4X0,​75-TBL-500
PUN-H-4X0,​75-TGE
PUN-H-4X0,​75-TGE-500
PUN-H-4X0,​75-TGN
PUN-H-4X0,​75-TGN-500
PUN-H-4X0,​75-TRT
PUN-H-4X0,​75-TRT-500
PUN-H-4X0,​75-TSW
PUN-H-4X0,​75-TSW-500
PUN-H-6X1-BL
PUN-H-6X1-BL-500
PUN-H-6X1-DUO
PUN-H-6X1-GE
PUN-H-6X1-GN
PUN-H-6X1-NT
PUN-H-6X1-NT-500
PUN-H-6X1-RT
PUN-H-6X1-SI
PUN-H-6X1-SI-500
PUN-H-6X1-SW
PUN-H-6X1-SW-500
PUN-H-6X1-TBL
PUN-H-6X1-TBL-500
PUN-H-6X1-TGE
PUN-H-6X1-TGE-500
PUN-H-6X1-TGN
PUN-H-6X1-TGN-500
PUN-H-6X1-TRT
PUN-H-6X1-TRT-500
PUN-H-6X1-TSW
PUN-H-6X1-TSW-500
PUN-H-8X1,​25-BL
PUN-H-8X1,​25-BL-400
PUN-H-8X1,​25-DUO
PUN-H-8X1,​25-GE
PUN-H-8X1,​25-NT
PUN-H-8X1,​25-NT-400
PUN-H-8X1,​25-SI-400
PUN-H-8X1,​25-SW-400
PUN-H-8X1,​25-TBL
PUN-H-8X1,​25-TBL-400
PUN-H-8X1,​25-TGE
PUN-H-8X1,​25-TGE-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
หน่วยบรรจุภัณฑ์
(ม.)
รัศมีการดัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการไหล
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สี น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ตามความยาว
(กิโลกรัม / เมตร)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
สื่อปฏิบัติการ บันทึก การใช้งาน ลักษณะของท่อ ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ใช้งาน การทดสอบไฟ วัสดุ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) Class ห้องคลีนรูม หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ การรับรอง ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 2,451.25

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -42.685017สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อมน็อตแบบยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0089-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 3,557.50

TUBES 50M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64165026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0192-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------159664

฿ 21,193.18

TUBES 1 ชิ้น 8 วัน -641650026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0192-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------525747

฿ 8,131.18

TUBES 50M 1 ชิ้น 8 วัน -64165026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีฟ้า / สีดำ0.0384-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------159675

฿ 3,557.50

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64165026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีเหลือง0.0192-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------178418

฿ 3,557.50

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64165026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีแดง0.0192-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------178411

฿ 3,557.50

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64165026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนเงิน0.0192-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----152586

฿ 3,557.50

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64165026.5สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีดำ0.0192-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----159665

฿ 4,811.18

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 25,222.73

PLASTIC TUBING 400M 1 ชิ้น 30 วัน -85.72440037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 11,848.86

DUO TUBING 50M 1 ชิ้น 8 วัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีฟ้า / สีดำ0.0604-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 4,811.18

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีเหลือง0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 4,811.18

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 8 วัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีเขียว0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 4,811.18

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีแดง0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 4,811.18

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนเงิน0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 4,811.18

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -85.7241 ... 5037สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีดำ0.0302-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 7,343.53

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมสีน้ำเงิน0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 7,343.53

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 8 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมสีเหลือง0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 7,343.53

PLASTIC TUBING 1 ชิ้น 8 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมสีแดง0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 7,343.53

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมเงิน0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 7,343.53

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมสีดำ0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 10,072.35

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -128335062สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มมสีน้ำเงิน0.0767-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----159670

฿ 10,072.35

TUBES 50M 1 ชิ้น 8 วัน -128331 ... 5062สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มมสีเหลือง0.0767-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------178421

฿ 10,072.35

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 50M 1 ชิ้น 8 วัน -128335062สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มมเงิน0.0767-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----152589

฿ 10,072.35

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -128331 ... 5062สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มมสีดำ0.0767-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----159671

฿ 13,996.02

TUBES 50M 1 ชิ้น 8 วัน -149.8451 ... 5084สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14 มมสีน้ำเงิน0.0949-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------570390

฿ 17,093.75

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -1611451 ... 5088สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มมสีน้ำเงิน0.1294-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 17,093.75

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -1611451 ... 5088สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มมสีดำ0.1294-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 1,671.25

FESTO POLY URETHANE TUBE 50M 1 ชิ้น 30 วัน -21.25508การเชื่อมต่อสายไฟ 2 มมโดยธรรมชาติ0.0024-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------133038

฿ 1,671.25

FESTO POLY URETHANE TUBE 50M 1 ชิ้น 8 วัน -21.25508การเชื่อมต่อสายไฟ 2 มมสีดำ0.0024-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------133039

฿ 1,265.00

FESTO POLY URETHANE TUBE 50M 1 ชิ้น 7 วัน -32.165012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรสีน้ำเงิน0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------197382

฿ 8,929.41

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -32.1650012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรสีน้ำเงิน0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558256

฿ 1,265.00

FESTO POLY URETHANE TUBE 50M 1 ชิ้น 7 วัน -32.165012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรโดยธรรมชาติ0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------197375

฿ 8,929.41

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -32.1650012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรโดยธรรมชาติ0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558263

฿ 1,265.00

FESTO POLY URETHANE TUBE 50M 1 ชิ้น 7 วัน -32.165012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรเงิน0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558277

฿ 8,929.41

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -32.1650012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรเงิน0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558270

฿ 1,265.00

FESTO POLY URETHANE TUBE 50M 1 ชิ้น 7 วัน -32.165012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรสีดำ0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------197389

฿ 8,929.41

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -32.1650012การเชื่อมต่อสายไฟ 3 มิลลิเมตรสีดำ0.0042-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558249

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -42.681 ... 5016สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มมสีน้ำเงิน0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com----------

฿ 10,205.88

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีน้ำเงิน0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558257

฿ 3,343.13

DUO TUBING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน 1042.68-16สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีฟ้า / สีดำ0.017--อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)ใช้อีเทอร์ TPE-Uเหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู-0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล-UL94 HBVDMA24364-B2-Lองค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)-

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -42.681 ... 5016สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มมโดยธรรมชาติ0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com----------

฿ 10,205.88

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
โดยธรรมชาติ0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558264

฿ 1,445.63

TUBES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -42.685016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีแดง0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558285

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -42.681 ... 5016สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มมเงิน0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com----------

฿ 10,205.88

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
เงิน0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558271

฿ 10,205.88

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีดำ0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558250

฿ 9,994.12

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีฟ้าโปร่งแสง0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048672

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1042.68-16สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีเหลืองโปร่งแสง0.0085--อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)ใช้อีเทอร์ TPE-Uเหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู-0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล-UL94 HBVDMA24364-B2-Lองค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)-

฿ 9,994.12

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเหลืองโปร่งแสง0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048680

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน 1042.68-16สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีเขียวโปร่งแสง0.0085--อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)ใช้อีเทอร์ TPE-Uเหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู-0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล-UL94 HBVDMA24364-B2-Lองค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)-

฿ 9,994.12

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเขียวโปร่งแสง0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048678

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1042.68-16สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีแดงโปร่งแสง0.0085--อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)ใช้อีเทอร์ TPE-Uเหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู-0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล-UL94 HBVDMA24364-B2-Lองค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)-

฿ 9,994.12

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีแดงโปร่งแสง0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048676

฿ 1,445.63

PLASTIC TUBING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1042.68-16สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีดำโปร่งแสง0.0085--อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)ใช้อีเทอร์ TPE-Uเหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู-0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล-UL94 HBVDMA24364-B2-Lองค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)-

฿ 9,994.12

TUBES 500 ชิ้น 31 วัน -42.6850016การเชื่อมต่อสายไฟ 4 มิล
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีดำโปร่งแสง0.0085-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048674

฿ 2,100.63

TUBES 50M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64105026สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----พ.ศ. 25384

฿ 15,193.18

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 31 วัน 10641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีน้ำเงิน0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----558258

฿ 4,889.41

DUO TUBING 50M 1 ชิ้น 30 วัน -64105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีฟ้า / สีดำ0.0366-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------197397

฿ 2,100.63

TUBES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -64105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเหลือง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----558300

฿ 2,100.63

TUBES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -64105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเขียว0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558293

฿ 2,100.63

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64105026สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนโดยธรรมชาติ0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----พ.ศ. 25377

฿ 15,193.18

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน 10641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
โดยธรรมชาติ0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----558265

฿ 2,100.63

TUBES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -64105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีแดง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----558286

฿ 2,100.63

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64105026สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนเงิน0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----558279

฿ 15,193.18

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน -641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
เงิน0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558272

฿ 2,100.63

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64105026สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีดำ0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----พ.ศ. 25391

฿ 15,193.18

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน 10641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีดำ0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----558251

฿ 2,100.63

TUBES 50M 1 ชิ้น 7 วัน -64105026สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีฟ้าโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----8048681

฿ 14,988.64

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน 10641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีฟ้าโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----8048682

฿ 2,100.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 31 วัน -64105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเหลืองโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048689

฿ 14,988.64

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน -641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเหลืองโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048690

฿ 2,100.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 30 วัน -64105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเขียวโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048687

฿ 14,988.64

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน -641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเขียวโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048688

฿ 2,100.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 8 วัน 1064105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีแดงโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----8048685

฿ 14,988.64

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน 10641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีแดงโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----8048686

฿ 2,100.63

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน 1064105026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีดำโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----8048683

฿ 14,988.64

PLASTIC TUBING 500M 1 ชิ้น 30 วัน 10641050026การเชื่อมต่อสายไฟ 6 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีดำโปร่งแสง0.0183-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----8048684

฿ 3,071.88

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -85.7211 ... 5037สำหรับการต่อปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com----------

฿ 17,572.73

TUBES 400 ชิ้น 31 วัน -85.72140037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีน้ำเงิน0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558259

฿ 7,270.00

TUBES 50 ชิ้น 31 วัน -85.7211 ... 5037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีฟ้า / สีดำ0.0574-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------197398

฿ 3,071.88

TUBES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -85.7211 ... 5037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเหลือง0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558301

฿ 3,071.88

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -85.7211 ... 5037สำหรับการต่อปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนโดยธรรมชาติ0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com----------

฿ 17,572.73

TUBES 400 ชิ้น 31 วัน -85.72140037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
โดยธรรมชาติ0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558266

฿ 17,572.73

TUBES 400 ชิ้น 31 วัน -85.72140037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
เงิน0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558273

฿ 17,572.73

TUBES 400 ชิ้น 31 วัน -85.72140037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีดำ0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------558252

฿ 3,071.88

PLASTIC TUBING 50M 1 ชิ้น 7 วัน -85.7211 ... 5037สำหรับการต่อปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยนสีฟ้าโปร่งแสง0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com----------

฿ 17,409.09

TUBES 400 ชิ้น 31 วัน -85.72140037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีฟ้าโปร่งแสง0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048692

฿ 3,071.88

PLASTIC TUBING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1085.721-37สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยนสีเหลืองโปร่งแสง0.0287--อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)ใช้อีเทอร์ TPE-Uเหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู-0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล-UL94 HBVDMA24364-B2-Lองค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)-

฿ 17,409.09

TUBES 400 ชิ้น 31 วัน -85.72140037การเชื่อมต่อสายไฟ 8 มม
สำหรับ ข้อต่อหางปลาไหล เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อม น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน
สีเหลืองโปร่งแสง0.0287-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com---------8048700

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ของท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม TPE-U (PU) ความแข็ง ฝั่ง ง 52 +/- 3 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -35
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60