(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง ท่อลม PAN ซีรีส์
สายยาง/ท่อลมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 6, 8, 10, 12 และ 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 4, 5.9, 7, 8.4 และ 12
● ความยาว (m.) : 50
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -30 ถึง 80
● วัสดุ : TPE-A
● สี : สีดำ, สีน้ำเงิน, สีธรรมชาติ และ Silver
[การประยุกต์ใช้งาน]
ท่อลมนี้ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ
ความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า ทางกลและความร้อนสูง
ชนิด | กระทะ -4 | กระทะ -6 | กระทะ -8 | กระทะ -10 | กระทะ -12 | กระทะ -14 | กระทะ -16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภายนอกØ [มม.] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||||||||
สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า [มม.] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล [mm] | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล ด้วย น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน [มม.] | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
การทำงานที่ขึ้นกับอุณหภูมิ [บาร์] - ความดัน | -0.95 ถึง +15 | -0.95 ถึง +19 | -0.95 ถึง +15 | -0.95 ถึง +17 | -0.95 ถึง +17 | -0.95 ถึง +17 | -0.95 ถึง +14 | |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -30 ถึง +80 | |||||||
การรับรอง | กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) | |||||||
ลักษณะท่อ | เหมาะสำหรับ โซ่ พลังงานในการใช้งานที่มีอัตรารอบสูง | |||||||
เงื่อนไขการทดสอบท่อ | ความเหมาะสมสำหรับ โซ่ พลังงาน:> 5 ล้านรอบ มาตรฐาน เฟสโต942021 |
รหัสสินค้า |
---|
PAN-6X1-BL |
PAN-6X1-NT |
PAN-6X1-SI |
PAN-6X1-SW |
PAN-8X1,25-BL |
PAN-8X1,25-NT |
PAN-8X1,25-SI |
PAN-8X1,25-SW |
PAN-10X1,5-BL |
PAN-10X1,5-SI |
PAN-10X1,5-SW |
PAN-12X1,75-BL |
PAN-12X1,75-SI |
PAN-16X2-BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการไหล (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | สี | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ตามความยาว (กิโลกรัม / เมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ใช้งาน | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,655.88 | TUBES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 4 | 14 | 32 | สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | สีน้ำเงิน | 0.016 | 19 | น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C | 553907 | ||
฿ 5,655.88 | TUBES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 4 | 14 | 32 | สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | โดยธรรมชาติ | 0.016 | 19 | น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C | 546285 | ||
฿ 5,655.88 | SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 4 | 14 | 32 | สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | เงิน | 0.016 | 19 | น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C | 152699 | ||
฿ 5,655.88 | TUBES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 4 | 14 | 32 | สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | สีดำ | 0.016 | 19 | น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C | 553913 | ||
฿ 7,540.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 5.9 | 22 | 43 | สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | สีน้ำเงิน | 0.024 | 15 | - | - | ||
฿ 7,540.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 5.9 | 22 | 43 | สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | โดยธรรมชาติ | 0.024 | 15 | - | - | ||
฿ 7,540.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 5.9 | 22 | 43 | สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | เงิน | 0.024 | 15 | - | - | ||
฿ 7,540.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 5.9 | 22 | 43 | สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | สีดำ | 0.024 | 15 | - | - | ||
฿ 10,860.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 27 | 58 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | สีน้ำเงิน | 0.042 | 17 | - | - | ||
฿ 10,860.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 27 | 58 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | เงิน | 0.042 | 17 | - | - | ||
฿ 10,860.59 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 27 | 58 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | สีดำ | 0.042 | 17 | - | - | ||
฿ 14,729.55 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 8.4 | 29 | 64 | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม | สีน้ำเงิน | 0.06 | 17 | - | - | ||
฿ 14,729.55 | PLASTIC TUBING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 8.4 | 29 | 64 | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม | เงิน | 0.06 | 17 | - | - | ||
฿ 21,877.27 | TUBES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 12 | 67 | 94 | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม | สีน้ำเงิน | 0.092 | 14 | น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C | 553911 |
กำลังโหลด …
หน่วยบรรจุภัณฑ์(ม.) | 50 | วัสดุ ของท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | TPE-A | ความแข็ง ฝั่ง | ง 55 +/- 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -30 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง