1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบดูดซับ, ซีรีส์ PDAD

DRYERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257,691.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบดูดซับพร้อมปริมาณน้ำภายในลมอัดที่กำหนดชัดเจน และอัตราการไหลสูงสำหรับการเป่าลมอบแห้งด้วยอากาศอัดแบบกระจาย

[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด – ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
· การติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
· PDP ตั้งแต่ -40°C ถึง -70°C
· มีหลายแรงดันไฟฟ้าให้เลือก
· หน้าจอการทำงานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้จะแสดงรอบการอบแห้งและฟังก์ชันการบริการ
· สามารถกรองน้ำมันและอนุภาคได้เพิ่มเติม
· อัตราการไหลสูงถึง 2,400 ลิตร/นาที

[วัสดุ]
· ตัวเรือน: อลูมิเนียมอัลลอยตีที่สอดคล้องกับ RoHS

[ขอบเขตการใช้งาน]
· เซนเซอร์ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เวิร์คช็อปทำสี การขนส่งผง เทคโนโลยีด้านช่องปาก อาหารและบรรจุภัณฑ์ ยา การตัดด้วยเลเซอร์ การบรรจุขวด การวัดเชิงแสง ยานพาหนะแบบราง/รถบรรทุก/รถบัส ระบบสปริงเกอร์

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ดูดซับซีรีส์ PDAD

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ดูดซับซีรีส์ PDAD
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ดูดซับซีรีส์ PDAD

สเปค

ชนิดPDAD-09PDAD-13PDAD-22PDAD-51PDAD-73PDAD-100
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1, 2G3 / 8G1 / 2
การออกแบบเครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ดูดซับที่สร้างใหม่
ประเภทของการติดตั้งผ่าน อุปกรณ์เสริม
ตำแหน่ง ติดตั้งแนวตั้ง
ตามแนวนอน
จุดน้ำค้าง ความดัน [℃]-40
-70 (มี อัตราการไหล ลดลง)
Class เครื่องฟอก อากาศที่ เอาต์พุตอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [2: 2: 2] (ที่จุดน้ำค้าง ความดัน -40?)
อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [2: 1: 2] (ที่จุดน้ำค้าง ความดัน -70?)
ข้อมูลไฟฟ้า
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า2 การเชื่อมต่อ (12 ถึง 24 V DC หรือ 110 ถึง 240 V AC) สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พาวเวอร์ซัพพลาย
การใช้พลังงานกระแสตรง9.6 W โดยประมาณ (24 V / 0.4 A typ.)
ไฟฟ้ากระแสสลับประมาณ 16 VA (230 V / 0.07 A typ.)
ระดับการป้องกันIP65 (ถึง DIN 40050)

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ชนิดPDAD-09PDAD-13PDAD-22PDAD-51PDAD-73PDAD-100
ความดัน ขาเข้า[บาร์]4 ถึง 16
สื่อปฏิบัติการอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [6: -: 4] อย่างไรก็ตามไม่มีน้ำเหลวที่อินพุต
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อตไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน[℃]+5 ถึง +50
อุณหภูมิปานกลาง[℃]+2 ถึง +50
อุณหภูมิการเก็บรักษา[℃]-20 ถึง +60
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2
เครื่องหมาย CE (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)ตามคำสั่ง EU EMC
คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป
ตามคำสั่งอุปกรณ์ ความดัน สหภาพยุโรป
เครื่องหมาย KCเคซีอีเอ็มซี
รหัสสินค้า
PDAD-100-G1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 257,691.43

DRYERS 1 ชิ้น 30 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) 0.4-1.6 ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/2
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ G ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/2 ประเภทของการติดตั้ง พร้อม อุปกรณ์เสริม
วัสดุ ตัวเสื้อ อะลูมิเนียมอัลลอย อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) 2 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 50
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) -20 อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) 60 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) 5
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง
ส่วน ผู้ผลิต # 552175 น้ำหนัก(ก.) 47000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDAD-100-G1/2 ในชุด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งแบบดูดซับ, ซีรีส์ PDAD