1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลน ซีรีส์ SNCB

หน้าแปลน ซีรีส์ SNCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 922.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส
ปราศจาก ทองแดง และ PTFE
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

หน้าแปลน ซีรีส์ SCNB

หน้าแปลน ซีรีส์ SCNB
วัสดุ:อลูมิเนียม ดายแคส
ปราศจาก ทองแดง และ PTFE
เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
รหัสสินค้า
SNCB-32
SNCB-40
SNCB-50
SNCB-63
SNCB-80
SNCB-80-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด วัสดุ ติดตั้ง วัสดุ ของ สกรู การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ เป็นไปตามบรรทัดฐาน หลากหลาย วัสดุ สลักเกลียว วัสดุ แผ่นดิสก์ วัสดุ ฟิวส์ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 922.31

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน 32อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเหล็กกล้า ชุบสังกะสี-------1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ103174390

฿ 968.35

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน 40อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเหล็กกล้า ชุบสังกะสี-------1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ155174391

฿ 1,223.36

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน 50อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเหล็กกล้า ชุบสังกะสี-------1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ232174392

฿ 1,417.50

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน 63อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเหล็กกล้า ชุบสังกะสี-------1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ375174393

฿ 1,820.00

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน 80อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเหล็กกล้า ชุบสังกะสี-------1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ636174394

฿ 2,164.70

SWIVEL FLANGE 1 ชิ้น 30 วัน 80อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พร้อม การเคลือบผิว ป้องกันสเตนเลส อัลลอยด์ สูงVDMA24364-B1/B2-Lสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSISO 15552ป้องกัน การกัดกร่อน สูงสเตนเลส อัลลอยด์สูงเหล็กกล้า, สังกะสีเหล็กกล้า สปริง , สังกะสี3 - ความเค้น การกัดกร่อน สูง632-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น ลิเมอร์ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -40 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 90