(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนตำแหน่ง วาล์ว สูงสุด | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (mm) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,226.79 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 22 | G3/8 | 576363 | ||
฿ 1,663.28 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 22 | G3/8 | 576365 | ||
฿ 2,176.44 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 | 22 | G3/8 | 576367 | ||
฿ 2,688.70 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 8 | 22 | G3/8 | 576369 | ||
฿ 3,201.43 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 22 | G3/8 | 576371 | ||
฿ 1,462.25 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2 | 27.5 | G1/2 | 8026219 | ||
฿ 2,123.59 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4 | 27.5 | G1/2 | 8026221 | ||
฿ 2,784.93 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 | 27.5 | G1/2 | 8026223 | ||
฿ 3,446.71 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 8 | 27.5 | G1/2 | 8026225 | ||
฿ 3,865.96 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 27.5 | G1/2 | 8026227 | ||
฿ 1,891.85 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2 | 32 | G3/4 | 8026338 | ||
฿ 2,848.18 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 4 | 32 | G3/4 | 8026340 | ||
฿ 3,580.68 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 | 32 | G3/4 | 8026342 | ||
฿ 4,479.91 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 8 | 32 | G3/4 | 8026344 | ||
฿ 5,379.96 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 32 | G3/4 | 8026346 |
กำลังโหลด …
ประเภทของการติดตั้ง | มีเหล็กยึดติดตั้ง | วัสดุ ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อย | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง