(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท ชนิด Pilot Operated, ชนิดแรงดันต่างเป็นศูนย์, ชนิดประหยัดพลังงาน ซีรีส์ VXEZ21/22/23
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน (ขณะรอ) จะลดลงอย่างมาก (ประมาณ 1/3)
· การลดความร้อนของขดลวด
· ขนาดในการติดตั้งและรายละเอียดจำเพาะพื้นฐานเหมือนกับซีรีส์ทั่วไป
· สามารถเปลี่ยนคอยล์โซลินอยด์ของซีรีส์ VX2, VXD, และ VXZ เป็นคอยล์ชนิดประหยัดพลังงานได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,091.85 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 2,205.75 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,238.90 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,369.80 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,402.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,140.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 1,895.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 1,928.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,320.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,352.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,205.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,238.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,369.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 1,928.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | NPT | 1/4 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,091.85 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 2,124.15 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 2,205.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,238.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,369.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,402.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 1,895.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 1,928.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,271.20 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | มีขั้วต่อท่อร้อยสาย | ||
฿ 2,320.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,352.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 12 V DC | NBR | C37 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 1,928.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 12 V DC | NBR | C37 | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,205.75 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,369.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,402.10 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,140.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | 12 V DC | NBR | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,238.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | 12 V DC | NBR | C37 | มีตัวยึด | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,140.30 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | 12 V DC | NBR | C37 | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 2,402.10 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | NPT | 3/8 | - | - | NBR | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 1,895.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | NPT | 3/8 | - | - | NBR | C37 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,467.55 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,630.75 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,663.90 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,189.60 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | C37 | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | มีขั้วต่อท่อร้อยสาย | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,352.80 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | NPTF | 1/4 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | ท่อร้อยสายไฟ | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,630.75 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,663.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,189.60 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | มีขั้วต่อท่อร้อยสาย | ||
฿ 2,533.00 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | มีตัวยึด | มีขั้วต่อท่อร้อยสาย | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,614.60 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | มีตัวยึด | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,402.10 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 2,663.90 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | น้ำมัน | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | FKM | C37 | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 1,993.25 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | EPDM | C37 | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,238.90 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | EPDM | C37 | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 2,745.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,908.70 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,941.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,680.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 2,435.25 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,467.55 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,777.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | มีขั้วต่อท่อร้อยสาย | ||
฿ 2,892.55 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,435.25 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 12 V DC | NBR | SUS | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,745.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,908.70 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,941.85 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,680.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 2,745.50 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,777.80 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,908.70 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,941.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,435.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,467.55 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | มีขั้วต่อท่อร้อยสาย | ||
฿ 2,859.40 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | ขั้วต่อท่อร้อยสาย / มีไฟ | ||
฿ 2,467.55 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 12 V DC | NBR | SUS | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,745.50 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,680.05 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | มาตรฐาน | G | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | สำหรับขั้วต่อ DIN (ไม่มีคอนเนคเตอร์, มีปะเก็น) | ||
฿ 2,777.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | - | NPT | 3/8 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | เทอร์มินอล DIN | ||
฿ 2,974.15 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,467.55 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,499.85 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 969.00 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | NPT | 1/4 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,941.85 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,974.15 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | ขั้วต่อ DIN / มีไฟ | ||
฿ 2,467.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 2,499.85 | SMC XLGV TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | อากาศ / น้ำ | ไม่มี น้ำมัน | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | NBR | SUS | มีตัวยึด | Grommet (แหวนร้อยสาย) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 | ประเภท วาล์ว | N.C. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง