(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างในการป้องกัน IP67 รองรับการใช้งาน
· การปรับใช้สถานีเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง สเปค ยืดหยุ่น ได้โดยใช้ คอนเนคเตอร์ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
· การ การออกแบบ ที่ประหยัดพื้นที่ด้วยโซลินอยด์ด้านเดียวและข้อ ท่อเหล็ก ทั้งหมดจัดวางที่ด้านเดียวและทิศทางการติดตั้งฟรี
· ลดชั่วโมงแรงงานในการประกอบกลับเนื่องจากไม่มี สกรู และโครงสร้าง แคลมป์ยึด เพียงตัวเดียว
· มีวิธีการ อุปกรณ์สายไฟ แบบรวมศูนย์ที่หลากหลาย
· วาล์ว คู่ 4 ตำแหน่ง
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5QC11.
รหัสสินค้า |
---|
VQC1101-5C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,880.20 | SMC VQC TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ภายใน | ล็อค เปิดประเภท (แบบแมนนวล) | มี | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น |
---|---|---|---|---|---|
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQC1101-5C1 ในชุด 5 พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา , ยูนิต ปลั๊กอิน ติด ฐานรอง/แผ่นรอง VQC1000 series
รหัสสินค้า |
---|
VQC1100-5EC1 |
VQC1100-61 |
VQC1100B-51 |
VQC1101-5D1 |
VQC1101-5EB1 |
VQC1101-61 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ระดับ ความดัน (MPa) | ประเภท ซีล | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,992.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ภายใน | ล็อค เปิดประเภท (แบบแมนนวล) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ||
฿ 1,917.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ภายใน | - | มี | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ||
฿ 1,939.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | 0.1 ถึง 0.7 | ระดับมาตรฐาน | 0.16 | ภายใน | - | มี | ชนิดตอบสนองความเร็วสูง (0.95 W) | ||
฿ 1,973.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ภายใน | ล็อค สไลด์ประเภท (แบบแมนนวล) | มี | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ||
฿ 1,841.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ภายใน | ล็อค แบบผลักหมุน (เครื่องมือ ที่จำเป็น) | ไม่มี (ไม่มีขั้ว) | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) | ||
฿ 1,767.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 12 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 80 หรือน้อยกว่า | 0.15 ถึง 0.7 | ซีล อ่อน | 0.21 | ภายใน | - | มี | รุ่นมาตรฐาน (0.4 W) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง